何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

湿度製品 - ハネウェル


技術仕様

モデルタイプ 湿度および温度
シリーズ名 SCT
出力タイプ 0 V~10 V
湿度精度 4%RH
温度精度/出力タイプ 0.3°C
温度範囲 -5°C~55°C
LCDディスプレイ LCDディスプレイ付き
トリムの色
製品取り扱い地域 アジア太平洋

技術仕様

モデルタイプ 湿度および温度
シリーズ名 SCT
出力タイプ 0 V~10 V
湿度精度 4%RH
温度精度/出力タイプ 0.3°C
温度範囲 -5°C~55°C
LCDディスプレイ LCDディスプレイ付き
トリムの色
製品取り扱い地域 アジア太平洋

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
壁面取り付け湿度-温度トランスデューサ、SCTシリーズ(アジア太平洋専用) データシート 英語 569KB
SCTシリーズ LCD 銀トリム 高解像度写真 写真 -- 1MB
SCTシリーズ LCD 銀トリム 低解像度写真 写真 -- 101KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
湿度センサ 製品ラインナップガイド 英語 157KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • 精度向上:
    • ±4%RH(10%RH~90%RH、25°C)、±5%RH(10%RH~90%RH、5°C~50°C)
    • トランスミッタの再較正コストを潜在的に低減/除去でき、システムの精度およびアップタイムのサポートや最適化が可能
  • 長期安定性:
    • 湿度:±0.05%RH(標準)および最大±1.2%RHドリフト、5年間
  • 正確に温度補正された湿度要素により、トランスミッタの再較正コストが潜在的に低減/除去でき、匹敵する代替品に比べて高い安定性が得られる
  • 信頼性向上: 湿度センサ素子はマルチレイヤ構造により、埃、土汚れ、結露、オイル、一般的な環境化学物質など、ほとんどの汚染要素に対して優れた耐性を備え、信頼性が向上する
  • 標準湿度出力:4 mA~20 mA または 0 V~10 V
  • コスト効果
  • カバーのトリムの色を選択可能(シルバーまたはゴールド)
  • 完全0%RH~100%RH
  • LCDディスプレイ付き・なしで入手可能

アプリケーション

産業用気候モニタリングおよびコントロールの用途:

  • 住居およびオフィス用のビル
  • 生産および製造工場
  • 貯蔵室
  • 機器キャビネット
  • テスト環境