何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

高精度電導性プラスチックポテンショメータ - ハネウェル


技術仕様

ポテンショメータタイプ 精密
素子タイプ 導電性プラスチック
電力定格 1 W
抵抗値 10kΩ
抵抗公差 ± 10 %
回転寿命 1000万回
機械的回転 310°
端子 PC
ブッシングねじ 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
ブッシュタイプ 標準
ブッシング長 9.53 mm [0.375 in]
シャフト径 6.35 mm [0.25 in]
シャフト長 22.23 mm [0.875 in]
シャフト終端 フラット仕様
ボディ 直径18.92 mm [0.745 in] 、&#177 11.43 mm [0.450 in]
電気テーパー 線形
動作温度 -65 °C〜125 °C [-85 °F〜257 °F]
使用電圧(最大) 750 V
直線性 ± 2 %
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 41113633
UNSPSC 商品 41113633Potentiometers
シリーズ名 SensorCube

技術仕様

ポテンショメータタイプ 精密
素子タイプ 導電性プラスチック
電力定格 1 W
抵抗値 10kΩ
抵抗公差 ± 10 %
回転寿命 1000万回
機械的回転 310°
端子 PC
ブッシングねじ 9.53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
ブッシュタイプ 標準
ブッシング長 9.53 mm [0.375 in]
シャフト径 6.35 mm [0.25 in]
シャフト長 22.23 mm [0.875 in]
シャフト終端 フラット仕様
ボディ 直径18.92 mm [0.745 in] 、&#177 11.43 mm [0.450 in]
電気テーパー 線形
動作温度 -65 °C〜125 °C [-85 °F〜257 °F]
使用電圧(最大) 750 V
直線性 ± 2 %
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 41113633
UNSPSC 商品 41113633Potentiometers
シリーズ名 SensorCube

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SensorCubeシリーズ 高精度電導性プラスチックポテンショメータ データシート 英語 1MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB

製品の概要

  • 直線性(精度)2%以内
  • 1000万ライフサイクル
  • 密閉構造
  • カスタムの電気的な移動

アプリケーション

  • バルブ位置フィードバック
  • パネルコントロール
  • 周辺機器
  • オフロード機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink