レゾルバ
3インチシリーズ
複数のハウジングとロータリー変圧器構成を備えたレゾルバー、直径3in 1X:速度 1Xおよび16X 変圧器(360°+ 機械的)冗長性
防衛、航空宇宙、医療および産業用アプリケーションで、精度、信頼性、繰り返し性、耐性のある回転および角度絶対位置センサを必要とする製造者用。ハネウェル Hawk 2:正確な運動制御のために360°非接触、角度位置検知、強化精度(±7arcmin)を実現します。
レゾルバは、機械シャフトの位置を、実際のシャフト角を示す電気信号に変換します。これらは可変変圧器で、固定子には機械的に90°移動する2相巻線があります。出力は2つの正弦波でなり、この相は90°シフトします。
レゾルバは電子回路の使用を必要としないため、厳しい環境での性能変動に影響しないため、一般的に電子センサ(例:光学エンコーダー、ポテンショメーター、磁気エンコーダー/センサ)よりも優先されます。レゾルバは本来、放射線硬化され、高耐性のEMC(電磁両立性)性能を実現します。
お客様にとっての価値
- 製品配送: ハネウェルは、すべての標準構造に同じ部品を使用することにより、競合他社の製造過程が20~22週間かかるのに対して、製造品質の標準デバイスを12週間で製造できます。
- カスタマイズ可能:さらに、ハネウェルの製造過程とさまざまな利用可能な機能により、お客様はそのアプリケーションの精度とサイズ要件に合わせて製品をカスタマイズできます。
- グローバルなサポート:ハネウェルには世界中に拠点があり、お客様に製品とアプリケーションのサポートを迅速に提供します。レゾルバーの競合会社の多くは、地元の製造地域だけにサポートを提供するか、製造地域外では限定したサポートしか提供していません。
- エンジニアリングの専門知識:ハネウェルには30年以上にわたる経験に基づき、精度、信頼性、耐久性の高いレゾルバーを提供しています。
差別化要因
- 複数構成:パンケーキ型(露出および格納)、完全格納および回転変圧器付き構成
- 動作温度範囲:-50.8°C~93.3°C [-60°F~200°F]
- 励起周波数範囲:800Hz〜5000Hz
- 励起電圧範囲:3V〜15V
- 衝撃:50g、11ms
- 振動:15g、10Hz~2000Hz
- カスタムトリム
- カスタムハブ/ハウジング
- カスタム冗長ブラシレスバージョン(同じハウジングにレゾルバ2個)
- チタニウム製ハウジング
- 360°+回転(連続)用変圧器