何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

レゾルバ - ハネウェル


技術仕様

構造 完全格納型、変圧器、360°+ 機械的、冗長性
外径 1.06 in
スピード シングル(1X)
精度 ±420 arcsec
変形率 0.45
電圧 7 V
周波数 5000 Hz
入力電流 最大 160 mA
動作温度 -50.8°C〜93.3°C [-60°F〜200°F]
保管温度 MIL-STD-810G、501.5 および 502.5、-50.8°C〜93.3°C
電気負荷 最小 30 kΩ
入力電力 1.30 W(最大)
角度範囲 360°+
材料 ハウジング: 416ステンレススチール; シャフト:303ステンレススチール
取付タイプ シリーズ 11 NEMA サーボマウント筐体
接続 リード線
保護等級 IP64 NEMA
耐衝撃性 MIL-S-81963B、セクション 3.7.2、50 g、継続時間 11 ms、3 軸、2 方向、各軸/方向毎の5インパクト、トータル30
耐振動性 MIL-S-81963B、セクション 3.7.1、15 g、10Hz~2000Hz、各3軸に4時間
湿度サイクル MIL-STD-202 G条件106
熱サイクル RTCA/DO-160D セクション 5、-50.8°C〜93.3°Cの極端な温度状況、10°C/分という温度変化に対応
EMC MIL-STD-461 RS-101、RE-101、RE-102
気体放出 SP-R0022(NASA気体放出要件)
耐久性 MIL-hdbk-218 (6.2): 1200 hr、1150 rpm
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 1インチシリーズ

技術仕様

構造 完全格納型、変圧器、360°+ 機械的、冗長性
外径 1.06 in
スピード シングル(1X)
精度 ±420 arcsec
変形率 0.45
電圧 7 V
周波数 5000 Hz
入力電流 最大 160 mA
動作温度 -50.8°C〜93.3°C [-60°F〜200°F]
保管温度 MIL-STD-810G、501.5 および 502.5、-50.8°C〜93.3°C
電気負荷 最小 30 kΩ
入力電力 1.30 W(最大)
角度範囲 360°+
材料 ハウジング: 416ステンレススチール; シャフト:303ステンレススチール
取付タイプ シリーズ 11 NEMA サーボマウント筐体
接続 リード線
保護等級 IP64 NEMA
耐衝撃性 MIL-S-81963B、セクション 3.7.2、50 g、継続時間 11 ms、3 軸、2 方向、各軸/方向毎の5インパクト、トータル30
耐振動性 MIL-S-81963B、セクション 3.7.1、15 g、10Hz~2000Hz、各3軸に4時間
湿度サイクル MIL-STD-202 G条件106
熱サイクル RTCA/DO-160D セクション 5、-50.8°C〜93.3°Cの極端な温度状況、10°C/分という温度変化に対応
EMC MIL-STD-461 RS-101、RE-101、RE-102
気体放出 SP-R0022(NASA気体放出要件)
耐久性 MIL-hdbk-218 (6.2): 1200 hr、1150 rpm
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 1インチシリーズ

文書


製品の概要

当製品の優れた特長:

  • 耐衝撃仕様50 g、11 msで軍事や航空宇宙の厳しいアプリケーションでも使用可能
  • 耐振動仕様15 g、10 Hz~2000 Hzで軍事や航空宇宙の厳しいアプリケーションでも使用可能
  • ポテンショメータとの比較で見る高い信頼性と耐性
  • 動作温度範囲 -50.8 °C~93.3 °C [-60 °F~200 °F] によって厳しい環境での使用が可能になり、軍事や航空宇宙の一般的なアプリケーション要件に適合
  • 励起電圧範囲2 V~15 Vによって、お客様の励起電圧のニーズを満たし、材料調達と製品配送を簡素化させるレゾルバの標準化が可能になり、時間の節約ができます
  • 製品の競合者よりも最大1.5倍速い製品配送
  • ハネウェルの製造過程を利用したカスタマイズ
  • 世界各地に拠点を置くハネウェルならではのグローバルサポート
  • ハネウェルの30年以上にわたるエンジニアリングの専門知識・経験によって航空宇宙や防衛産業に精度、信頼性、耐性の高いレゾルバを提供

特長と利点(バリュー提案に追加)

  • ベアリング/シャフト付き完全格納型構成
  • 外径1インチなのでサイズ規制があるアプリケーションにも使用可能
  • シングルスピード操作(1磁極ペア)により360°+ の角度解像度で高コスト効率を実現
  • 2000 Hz~5000 Hzという励起周波数範囲によって装置に広範囲の電力選択肢を提供
  • 0.45と1.0という2つの変形率選択肢を提供し、アプリケーション内の柔軟性がアップ
  • 武器システムや空間位置決め装置に高精度動作制御を提供する±420 arcsecの精度
  • 非接触磁気技術は厳しい環境でのオペレーションを改善し、機械的接触の排除、損耗の減少、信頼性と耐性の改善を実現(砂や埃、水は性能に影響しない)
  • 軍用/航空宇宙の複数アプリケーションに適合:DO-160D、MIL-STD-202G、MIL-STD-810G、MIL-STD-81963B、MIL-STD-461F; 宇宙気体放出要件に適合SP-R0022

アプリケーション

防衛

  • 電気光学システム(例:光学システムから点火装置に情報を伝達するシステム):正確な軍需設備実現のために方位角/仰角面の絶対位置フィードバックを提供
  • 火器制御装置(例:軍用車両や船舶の兵器システム):正確な軍需設備実現のために方位角/仰角面の絶対位置フィードバックを提供
  • Gimbals位置フィードバック(例:軍用車両の上に取り付けられた通信台):継続的な通信ストリーム実現のために方位角/仰角面の絶対位置フィードバックを提供
  • 赤外線システム(例:軍用車両の赤外線システム):正確に標的を定める赤外線システム

航空宇宙

  • 宇宙船ソーラーパネル:最大性能のために装置を正確に位置付け
  • 宇宙船アンテナ:最大性能のために装置を正確に位置付け

医療用

  • 腫瘍学装置:検査中に位置決めの支援をするために腫瘍システムで正確なフィードバックを提供

産業機器

  • CNC/精密工作機械:付着物の角度位置フィードバック提供

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink