何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

RV6LAYSA103A 392/RV6 シリーズ - ハネウェル


技術仕様

ポテンショメータタイプ 産業機器
素子タイプ 導電性プラスチック
電力定格 0.5 W
抵抗値 10kΩ
抵抗公差 ± 10 %
回転寿命 50000 サイクル
機械的回転 295°
巻数 なし
端子 ソルダフック
ブッシングねじ 6.35 mm [0.25 in] x 32 NEF-2A
ブッシュタイプ ロッキング
ブッシング長 12.7 mm [0.5 in]
シャフト径 3.18 mm [0.125 in]
シャフト長 15.88 mm [0.625 in]
シャフト終端 スロット仕様
ボディ 直径12.7 mm [0.5 in] 、&#177 0.79 mm [0.031 in]
電気テーパー 線形
動作温度 -40 °C〜120 °C [-40 °F〜248 °F]
使用電圧(最大) 350 V
直線性 ± 5 %
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 41113633
UNSPSC 商品 41113633Potentiometers
シリーズ名 RV6

技術仕様

ポテンショメータタイプ 産業機器
素子タイプ 導電性プラスチック
電力定格 0.5 W
抵抗値 10kΩ
抵抗公差 ± 10 %
回転寿命 50000 サイクル
機械的回転 295°
巻数 なし
端子 ソルダフック
ブッシングねじ 6.35 mm [0.25 in] x 32 NEF-2A
ブッシュタイプ ロッキング
ブッシング長 12.7 mm [0.5 in]
シャフト径 3.18 mm [0.125 in]
シャフト長 15.88 mm [0.625 in]
シャフト終端 スロット仕様
ボディ 直径12.7 mm [0.5 in] 、&#177 0.79 mm [0.031 in]
電気テーパー 線形
動作温度 -40 °C〜120 °C [-40 °F〜248 °F]
使用電圧(最大) 350 V
直線性 ± 5 %
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 41113633
UNSPSC 商品 41113633Potentiometers
シリーズ名 RV6

文書


製品の概要

  • コンパクト - 直径 12.7 mm/g [0.5 in]
  • 導電性プラスティック素子
  • リニアテーパー
  • 頑丈なニッケルメッキ真鍮製シャフトおよびブッシング
  • MIL-PRF-94規格に適合
  • ソルダフック端子
  • ロッキングスタイルブッシング

アプリケーション

  • 手動コントロール
  • 医療機器
  • 電気通信

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink