動作範囲 | 70° (±35°) |
供給電圧 | 10 Vdc〜30 Vdc |
供給電圧タイプ | 高電圧 |
出力信号 | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック |
出力スタイル | シングル |
出力信号遅延 | 4ms(標準) |
動作温度 | -40°C~125°C [-40°F~257°F] |
端子 | AMPスーパー密閉コネクタ |
ピン配置 スタイル | 北米 |
シャフト形状 | フラット |
取付け穴 | 楕円 |
消費電流 | 32 mA 最大(標準)、47 mA 最大(グラウンド短絡への出力中) |
精度 | ±1.6% |
直線性 | ±1.0% |
EMI | 放射イミュニティ: ISO11452-2による、200 MHz~1000 MHzで100 V/m; 伝導イミュニティ:ISO11452-4による、1MHz~400 MHzで100 mA BCI |
EMC | CE要件を超える精度 |
保護等級 | IP69K |
逆極性保護 | -30 Vdc |
寿命 | 35 M |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | RTY |
技術仕様
動作範囲 | 70° (±35°) |
供給電圧 | 10 Vdc〜30 Vdc |
供給電圧タイプ | 高電圧 |
出力信号 | 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック |
出力スタイル | シングル |
出力信号遅延 | 4ms(標準) |
動作温度 | -40°C~125°C [-40°F~257°F] |
端子 | AMPスーパー密閉コネクタ |
ピン配置 スタイル | 北米 |
シャフト形状 | フラット |
取付け穴 | 楕円 |
消費電流 | 32 mA 最大(標準)、47 mA 最大(グラウンド短絡への出力中) |
精度 | ±1.6% |
直線性 | ±1.0% |
EMI | 放射イミュニティ: ISO11452-2による、200 MHz~1000 MHzで100 V/m; 伝導イミュニティ:ISO11452-4による、1MHz~400 MHzで100 mA BCI |
EMC | CE要件を超える精度 |
保護等級 | IP69K |
逆極性保護 | -30 Vdc |
寿命 | 35 M |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | RTY |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
RTYシリーズ レバー無し、低解像度写真(jpg形式) | 写真 | -- | 71KB |
---|---|---|---|
RTYシリーズ レバー無し、高解像度写真(jpg形式) | 写真 | -- | 499KB |
ポジションセンサ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 617KB |
RTYシリーズおよびRTPシリーズ ホール効果回転ポジションセンサ | データシート | 英語 | 2MB |
50069443:RTYシリーズ ホール効果回転ポジションセンサ 取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 552KB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
RPNシリーズホール効果回転ポジションセンサ製品型番体系 | 製品型番体系図 | 英語 | 98KB |
RTYシリーズおよびRTPシリーズ ホール効果回転ポジションセンサ | アプリケーションノート | 英語 | 178KB |
大型建設車両用ペダル位置センシング | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
輸送機器
産業機器