何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非接触ホール効果ロータリーポジションセンサ - ハネウェル


技術仕様

動作範囲 50° (±25°)
供給電圧 5 Vdc
供給電圧タイプ 低電圧
出力信号 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
出力スタイル シングル
出力信号遅延 4ms(標準)
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
端子 AMPスーパー密閉コネクタ
ピン配置 スタイル ヨーロッパ
取付け穴 円形
消費電流 20 mA 最大(標準)、25 mA 最大(グラウンド短絡への出力中)
精度 ±2.0%
EMI 放射イミュニティ: ISO11452-2による、200 MHz~1000 MHzで100 V/m; 伝導イミュニティ:ISO11452-4による、1MHz~200 MHzで100 mA BCI
EMC CE要件を超える精度
保護等級 IP69K
逆極性保護 -10 Vdc
寿命 無限回転
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 RTP

技術仕様

動作範囲 50° (±25°)
供給電圧 5 Vdc
供給電圧タイプ 低電圧
出力信号 標準: 0.5 Vdc(左)、4.5 Vdc(右)レシオメトリック
出力スタイル シングル
出力信号遅延 4ms(標準)
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
端子 AMPスーパー密閉コネクタ
ピン配置 スタイル ヨーロッパ
取付け穴 円形
消費電流 20 mA 最大(標準)、25 mA 最大(グラウンド短絡への出力中)
精度 ±2.0%
EMI 放射イミュニティ: ISO11452-2による、200 MHz~1000 MHzで100 V/m; 伝導イミュニティ:ISO11452-4による、1MHz~200 MHzで100 mA BCI
EMC CE要件を超える精度
保護等級 IP69K
逆極性保護 -10 Vdc
寿命 無限回転
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 RTP

文書


製品の概要

  • 真、非接触操作
  • 無制限回転
  • ソリッドステートホール効果技術
  • 頑強な IP69K シールドパッケージ、統合コネクタ付き
  • 自動車グレードの EMI/EMC 検査、統合的逆極性、短絡保護
  • 業界標準の AMP 終端、 32 mm の取付ピッチ、北米およびヨーロッパ式ピン配置スタイル、コンパクトなパッケージ
  • 最大 360° までの 9 つの動作範囲

アプリケーション

    輸送機器

  • トラック、バス、オフロード車、クレーン、および産業/建築/農業用車両および装置の位置・移動検知(ペダル、スロットル、ギアチェンジ、レバー、ステアリング、磁束鎖交、および連結装置)
  • サスペンション/中腰(バス、トラック)
  • チルト/トリム位置(ボート用エンジン、耕うん機)

    産業機器

  • バルブコントロール
  • HVAC ダンパーコントロール
  • 灌漑ピボット装置制御

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink