RSCシリーズは、ピエゾ抵抗型シリコン圧力センサで、規定されたフルスケールの圧力スパンおよび温度範囲における圧力の読み取り値を、デジタル出力します。センサのオフセット、感度、温度効果、非線形性について、統合型EEPROM付き24ビットアナログ-デジタルコンバータを使用して、較正・温度補正されます。圧力データは、SPIインターフェースを介して毎秒サンプル数20~2000のレートで取得できます。ISO 9001規格、REACHおよびRoHSに準拠して設計・製造された空気その他の乾燥ガスなど、非腐食性・非イオン性気体との併用が意図されています。
シリーズ名 | Trustability™ RSC |
測定タイプ | ゲージ圧 |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
圧力範囲 | 0inH2O~5inH2O |
供給電圧 | 3.3 Vdc |
供給電流 | 1.3mA標準(スタンバイ)、1.7mA標準(アクティブ) |
伝達関数 | 外部数値計算 |
出力 | 24ビットデジタル SPI |
出力キャリブレーション | あり |
ポートスタイル | RR: デュアルラジアルバーベッドポート、同一側 |
パッケージタイプ | SMT |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±0.75%FSS |
精度(最良適合直線) | ±0.1% |
耐衝撃性 | 100 g、継続時間6 ms |
耐振動性 | 15 g、10 Hz~2 Hz |
動作温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
補正温度範囲 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
媒体適合性 | ドライガスのみ |
付記 | スペシャルオプションなし |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | Trustability™ RSC |
測定タイプ | ゲージ圧 |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
圧力範囲 | 0inH2O~5inH2O |
供給電圧 | 3.3 Vdc |
供給電流 | 1.3mA標準(スタンバイ)、1.7mA標準(アクティブ) |
伝達関数 | 外部数値計算 |
出力 | 24ビットデジタル SPI |
出力キャリブレーション | あり |
ポートスタイル | RR: デュアルラジアルバーベッドポート、同一側 |
パッケージタイプ | SMT |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±0.75%FSS |
精度(最良適合直線) | ±0.1% |
耐衝撃性 | 100 g、継続時間6 ms |
耐振動性 | 15 g、10 Hz~2 Hz |
動作温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
補正温度範囲 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
媒体適合性 | ドライガスのみ |
付記 | スペシャルオプションなし |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: RSCシリーズ | データシート | 英語 | 4MB |
---|---|---|---|
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: RSCシリーズ | 取付説明書 | 英語 | 3MB |
病院アプリケーションへの組込み製品 | パンフレット | 英語 | 5MB |
TruStability™ SMT RR 高解像度写真.jpg | 写真 | -- | 494KB |
TruStability™ SMT RR 低解像度写真.jpg | 写真 | -- | 50KB |
TruStability™ SMT RR CAD モデル.stp | CADモデル | -- | 1MB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: RSCシリーズ | アプリケーションノート | 英語 | 89KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
睡眠時無呼吸用治療器用センサ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
麻酔装置用のセンサ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Ventilators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
低コスト圧力センサの高いコスト | ホワイトペーパー | 英語 | 725KB |
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines | 技術情報 | 英語 | 2MB |
圧力センサ用語集 | 技術情報 | 英語 | 128KB |
圧力センサかエアフローセンサか | 技術情報 | 英語 | 546KB |
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
ファイル名 | ファイルタイプ | 言語 | サイズ |
ハネウェルセンサ評価キットEULA | 英語 | 175KB |
---|
医療:
産業: