何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 Trustability™ RSC
測定タイプ 差圧
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
圧力範囲 ±20inH2O
供給電圧 3.3 Vdc
供給電流 1.3mA標準(スタンバイ)、1.7mA標準(アクティブ)
伝達関数 外部数値計算
出力 24ビットデジタル SPI
出力キャリブレーション あり
ポートスタイル RR: デュアルラジアルバーベッドポート、同一側
パッケージタイプ DIP
トータルエラーバンド(総合精度) ±0.75%FSS
精度(最良適合直線) ±0.1%
耐衝撃性 100 g、継続時間6 ms
耐振動性 15 g、10 Hz~2 Hz
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
付記 スペシャルオプションなし
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 Trustability™ RSC
測定タイプ 差圧
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
圧力範囲 ±20inH2O
供給電圧 3.3 Vdc
供給電流 1.3mA標準(スタンバイ)、1.7mA標準(アクティブ)
伝達関数 外部数値計算
出力 24ビットデジタル SPI
出力キャリブレーション あり
ポートスタイル RR: デュアルラジアルバーベッドポート、同一側
パッケージタイプ DIP
トータルエラーバンド(総合精度) ±0.75%FSS
精度(最良適合直線) ±0.1%
耐衝撃性 100 g、継続時間6 ms
耐振動性 15 g、10 Hz~2 Hz
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
付記 スペシャルオプションなし
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: RSCシリーズ データシート 英語 4MB
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: RSCシリーズ 取付説明書 英語 3MB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
TruStability™ DIP RR 高解像度写真.jpg 写真 -- 422KB
TruStability™ DIP RR 低解像度写真.jpg 写真 -- 52KB
TruStability™ DIP RR CAD モデル.stp CADモデル -- 1MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
TruStability™ 基板実装型圧力センサ: RSCシリーズ アプリケーションノート 英語 89KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
低コスト圧力センサの高いコスト ホワイトペーパー 英語 725KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 技術情報 英語 2MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

ソフトウェア ダウンロード

ファイル名 ファイルタイプ 言語 サイズ
ハネウェルセンサ評価キットEULA PDF 英語 175KB

製品の概要

  • 圧力範囲: ±1.6 mbar〜±10 bar | ±160 Pa ~ ±1 MPa | ±0.5inH2O~150psi、絶対圧範囲1bar~8bar | 15 psi~150 psi
  • 圧力タイプ: 絶対圧: 真空を基準とし、絶対圧に比例する出力値が設定。ゲージ圧: 大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力。差圧: 2つの圧力ポート間の圧力差を測定。
  • トータルエラーバンド(総合精度):圧力範囲に応じてわずか±0.25 %FSS(自動ゼロ後)
  • 精度: ±0.1% FSSBFSL (Full Scale Span Best Fit Straight Line: フルスケール スパンでの最良適合直線)
  • 補正温度範囲: -40℃~85℃[-40℉~185℉]
  • 消費電力: 10mW未満、標準
  • サイズ: 10 mm x 12.5 mm/g [0.39 in x 0.49 in] の小型パッケージ
  • 出力:SPI対応の24ビットデジタル
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1 耐湿性レベル1要件に準拠

アプリケーション

医療:

  • エアフローモニター
  • 麻酔器
  • 血液分析器
  • ガスクロマトグラフィー
  • ガス流量計
  • 腎臓透析機
  • ネブライザー
  • 空気圧制御装置
  • 呼吸装置
  • 睡眠時無呼吸装置
  • 肺活量計
  • 人工呼吸器

産業:

  • 気圧測定
  • ドローン
  • 流量キャリブレータ
  • ガスクロマトグラフィー
  • ガス流量計
  • HVACのフィルタ詰まり検出
  • HVACシステム
  • HVACトランスミッタ
  • 室内空気環境
  • 生命科学
  • 空気圧制御装置
  • VAV(可変風量)コントロール
  • 観測気球