何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非接触ホール効果ロータリーポジションセンサ - ハネウェル


技術仕様

動作範囲 50° (±25°)
供給電圧 18 Vdc〜30 Vdc
出力信号 1 Vdc(左)、9 Vdc(右)
出力スタイル シングル
出力信号遅延 3 ms(概算)
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
保管温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
端子 AMPスーパーシール282087-1
シャフト形状 フラット
取付け穴 楕円
消費電流 最大 20 mA
精度 ±1.6%
直線性 ±0.35°
EMC 200 V/m ISO 11452-3
保護等級 IP67
逆極性保護 あり
寿命 30 M
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 RPN

技術仕様

動作範囲 50° (±25°)
供給電圧 18 Vdc〜30 Vdc
出力信号 1 Vdc(左)、9 Vdc(右)
出力スタイル シングル
出力信号遅延 3 ms(概算)
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
保管温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
端子 AMPスーパーシール282087-1
シャフト形状 フラット
取付け穴 楕円
消費電流 最大 20 mA
精度 ±1.6%
直線性 ±0.35°
EMC 200 V/m ISO 11452-3
保護等級 IP67
逆極性保護 あり
寿命 30 M
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 RPN

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
RPNシリーズホール効果回転ポジションセンサ、ギアシフト回転アプリケーション用 アプリケーションノート 英語 73KB
RPNシリーズホール効果回転ポジションセンサ データシート 英語 484KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • ソリッドステートホール効果技術
  • 最大 360° までの 8 つの動作範囲:
  • 多様な供給電圧と出力構成
  • 頑強なシールドパッケージ、統合コネクタ装備
  • IP67 あるいはそれ以上
  • 統合逆極性、短絡および EMC 保護
  • シングルあるいはデュアル出力バージョン入手可能
  • 業界標準終端

アプリケーション

次の車両や装置のペダル、スロットル、ギアシフト、レバー、リンケージ、サスペンション、ヒッチの位置や動作検知:
  • トラック
  • オフロード車両
  • 産業車両/装置
  • 建設車両/機器
  • 農業用車両/機器
  • クレーン

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink