何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Relialign™ ドアインターロックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

コネクタ RJ-45 カテゴリ5コネクタ
タイプ 右手インターロック
電流負荷 最大 0.35 mA、60 Hz
キー メタル
ソレノイドコントロール 内部
Cat 5 接続 利用可能
電圧 24 Vac/Vdc, ±5 %
ハウジング素材 メタル(ブラック)
予想機械寿命 耐久寿命: 最低 55000 回の動作
動作温度 4°C〜38°C [40°F〜100°F]
付記 シリーズ配線
認証規格 ASME A17.1、UL 標準 104、CSA-B44.1
製品取り扱い地域 北米

技術仕様

コネクタ RJ-45 カテゴリ5コネクタ
タイプ 右手インターロック
電流負荷 最大 0.35 mA、60 Hz
キー メタル
ソレノイドコントロール 内部
Cat 5 接続 利用可能
電圧 24 Vac/Vdc, ±5 %
ハウジング素材 メタル(ブラック)
予想機械寿命 耐久寿命: 最低 55000 回の動作
動作温度 4°C〜38°C [40°F〜100°F]
付記 シリーズ配線
認証規格 ASME A17.1、UL 標準 104、CSA-B44.1
製品取り扱い地域 北米

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Relialign™ RDIシリーズ 製品シート データシート 英語 2MB
50079027:Relialign RDIシリーズ 住宅用ドアインターロックスイッチ取付説明書 取付説明書 英語 376KB
住宅用&上昇機用Relialign™インターロックスイッチ アプリケーションノート 英語 393KB
スイングドアインターロックの用途 アプリケーションノート 英語 94KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
Relialign™ RDIシリーズ 住宅用ドアインターロック 型番体系図 製品型番体系図 英語 794KB

製品の概要

  • ASME A17.1、UL 規格104、CSA-B44.1 に準拠
  • マニュアルオーバーライドでの簡単なアクチュエーションにより、ユーザーの安全を確保
  • 2 系統の独立したメカニズムにより、ドアが閉じたことを表示
  • ダイキャスト製メタルカバー (色:アーキテクチュラルブロンズ)
  • メタルキー
  • 内部ソレノイドコントロール
  • 開放/露出接点なし
  • 優れたキー噛み合わせメカニズムにより、システム停止を予防
  • ドアをホールドするクロージャ固定カムにより、キーとインターロックのギャップを最小化
  • 構成変更に対応したプラットフォーム

アプリケーション

  • 米国: 食品・食器用エレベータ、障害者用リフト、米国のスイングドアエレベータなどの、住宅用スイングドアアプリケーション
  • カナダ: 住宅用スイングドア用途、特にエレベータや食品・食器用エレベータ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink