ハネウェルのPX3シリーズ ヘビーデューティ圧力トランスデューサは、ブラスハウジングとMetri-Pack 150またはケーブルハーネス電気接続でピエゾ抵抗型センシングテクノロジーとASIC(特定用途向け集積回路)信号処理を採用しています。PX3シリーズは、-40 °C~125°C [-40 °F~257 °F] の温度範囲で完全較正・温度補正されています。
お客様にとっての価値
差別化
シリーズ名 | PX3 |
圧力範囲 | 0 psi~100 psi |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
測定タイプ | シールドゲージ |
供給電圧 | 4.75 V~5.25 V |
出力タイプ | レシオメトリック:5.0 Vdc〜4.5 Vdc |
過負荷耐圧 | 450 psi |
破壊耐圧 | 750 psi |
電気接続 | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) |
ポートスタイル | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±1.0 %FSS(-20°C〜85°C [-4°F〜185°F])、±2.0 %FSS(<-20°C、>85°C [<-4°F、>185°F]) |
精度 | ±0.25%FSS |
応答時間 | <2 ms |
動作温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
補正温度範囲 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
保管温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
耐振動性 | 20 Gスイープ、10 Hz〜2000 Hz(25°C) |
耐衝撃性 | MIL-STD-202Gあたり100G、メソッド213B、条件F(25°C) |
寿命 | 校正圧力範囲でフルスケールの圧力サイクル1000万回以上 |
媒体適合性 | PX3シリーズは、R410AやR134Aなどの一般的なHFC(ヒドロフルオロカーボン)系冷却剤、R448A(Solstice® N40)、R32、R1234ZEなどの次世代低地球温暖化係数 (GWP) 冷却材、エンジンオイル、石油系作動油、DOT 3ブレーキ液、乾燥空気に対応します。アンモニアやその他の腐食媒体については、ハネウェルのSPTシリーズをご参照ください。 PX3シリーズは、水や蒸気、気化ガス、アンモニアなどの飽和空気を含む媒体との使用は推奨されていません。 |
認証規格 | IP67 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | PX3 |
圧力範囲 | 0 psi~100 psi |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
測定タイプ | シールドゲージ |
供給電圧 | 4.75 V~5.25 V |
出力タイプ | レシオメトリック:5.0 Vdc〜4.5 Vdc |
過負荷耐圧 | 450 psi |
破壊耐圧 | 750 psi |
電気接続 | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) |
ポートスタイル | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±1.0 %FSS(-20°C〜85°C [-4°F〜185°F])、±2.0 %FSS(<-20°C、>85°C [<-4°F、>185°F]) |
精度 | ±0.25%FSS |
応答時間 | <2 ms |
動作温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
補正温度範囲 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
保管温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
耐振動性 | 20 Gスイープ、10 Hz〜2000 Hz(25°C) |
耐衝撃性 | MIL-STD-202Gあたり100G、メソッド213B、条件F(25°C) |
寿命 | 校正圧力範囲でフルスケールの圧力サイクル1000万回以上 |
媒体適合性 | PX3シリーズは、R410AやR134Aなどの一般的なHFC(ヒドロフルオロカーボン)系冷却剤、R448A(Solstice® N40)、R32、R1234ZEなどの次世代低地球温暖化係数 (GWP) 冷却材、エンジンオイル、石油系作動油、DOT 3ブレーキ液、乾燥空気に対応します。アンモニアやその他の腐食媒体については、ハネウェルのSPTシリーズをご参照ください。 PX3シリーズは、水や蒸気、気化ガス、アンモニアなどの飽和空気を含む媒体との使用は推奨されていません。 |
認証規格 | IP67 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
PX3シリーズヘビーデューティー圧力トランスデューサ | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
PX3シリーズヘビーデューティー圧力トランスデューサ | 取付説明書 | 英語 | 2MB |
PX3 Metri-Pack 150 F1 高解像度写真 | 写真 | -- | 1MB |
PX3 Metri-Pack 150 F1 低解像度写真 | 写真 | -- | 141KB |
PX3シリーズ、Metri-Pack 150、F1圧力ポートタイプ、CADモデル.stp | CADモデル | -- | 2MB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、PX2シリーズおよびPX3シリーズ | アプリケーションノート | 英語 | 265KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 5MB |
ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、PX3シリーズ、ROHS2適合証明書 | 技術情報 | 英語 | 35KB |
ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、PX3シリーズ、REACH適合証明書 | 技術情報 | 英語 | 38KB |
ハネウェル ヘビーデューティー圧力トランスデューサ用トータルエラーバンド(総合精度)仕様、PX2シリーズおよびPX3シリーズ | 技術情報 | 英語 | 281KB |
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
PX3シリーズは、水や蒸気、気化ガス、アンモニアなどの飽和空気を含む媒体との使用は推奨されていません。