何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ヘビーデューティ圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 PX3
圧力範囲 0 bar~30 bar
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
測定タイプ シールドゲージ
供給電圧 8 Vd 〜 30 Vdc(-40°C 〜 100°C)
出力タイプ 電流:4 mA~20 mA
過負荷耐圧 69bar
破壊耐圧 103bar
電気接続 Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
ポートスタイル 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512)
トータルエラーバンド(総合精度) ±1.0 %FSS(-20°C〜85°C [-4°F〜185°F])、±2.0 %FSS(<-20°C、>85°C [<-4°F、>185°F])
精度 ±0.25%FSS
応答時間 <2 ms
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 20 Gスイープ、10 Hz〜2000 Hz(25°C)
耐衝撃性 MIL-STD-202Gあたり100G、メソッド213B、条件F(25°C)
寿命 校正圧力範囲でフルスケールの圧力サイクル1000万回以上
媒体適合性

PX3シリーズは、R410AやR134Aなどの一般的なHFC(ヒドロフルオロカーボン)系冷却剤、R448A(Solstice® N40)、R32、R1234ZEなどの次世代低地球温暖化係数 (GWP) 冷却材、エンジンオイル、石油系作動油、DOT 3ブレーキ液、乾燥空気に対応します。アンモニアやその他の腐食媒体については、ハネウェルのSPTシリーズをご参照ください。

PX3シリーズは、水や蒸気、気化ガス、アンモニアなどの飽和空気を含む媒体との使用は推奨されていません。

認証規格 IP67
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 PX3
圧力範囲 0 bar~30 bar
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
測定タイプ シールドゲージ
供給電圧 8 Vd 〜 30 Vdc(-40°C 〜 100°C)
出力タイプ 電流:4 mA~20 mA
過負荷耐圧 69bar
破壊耐圧 103bar
電気接続 Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
ポートスタイル 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512)
トータルエラーバンド(総合精度) ±1.0 %FSS(-20°C〜85°C [-4°F〜185°F])、±2.0 %FSS(<-20°C、>85°C [<-4°F、>185°F])
精度 ±0.25%FSS
応答時間 <2 ms
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 20 Gスイープ、10 Hz〜2000 Hz(25°C)
耐衝撃性 MIL-STD-202Gあたり100G、メソッド213B、条件F(25°C)
寿命 校正圧力範囲でフルスケールの圧力サイクル1000万回以上
媒体適合性

PX3シリーズは、R410AやR134Aなどの一般的なHFC(ヒドロフルオロカーボン)系冷却剤、R448A(Solstice® N40)、R32、R1234ZEなどの次世代低地球温暖化係数 (GWP) 冷却材、エンジンオイル、石油系作動油、DOT 3ブレーキ液、乾燥空気に対応します。アンモニアやその他の腐食媒体については、ハネウェルのSPTシリーズをご参照ください。

PX3シリーズは、水や蒸気、気化ガス、アンモニアなどの飽和空気を含む媒体との使用は推奨されていません。

認証規格 IP67
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
PX3シリーズヘビーデューティー圧力トランスデューサ データシート 英語 2MB
PX3シリーズヘビーデューティー圧力トランスデューサ 取付説明書 英語 2MB
PX3 Metri-Pack 150 F1 高解像度写真 写真 -- 1MB
PX3 Metri-Pack 150 F1 低解像度写真 写真 -- 141KB
PX3シリーズ、Metri-Pack 150、F1圧力ポートタイプ、CADモデル.stp CADモデル -- 2MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、PX2シリーズおよびPX3シリーズ アプリケーションノート 英語 265KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 5MB
ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、PX3シリーズ、ROHS2適合証明書 技術情報 英語 35KB
ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、PX3シリーズ、REACH適合証明書 技術情報 英語 38KB
ハネウェル ヘビーデューティー圧力トランスデューサ用トータルエラーバンド(総合精度)仕様、PX2シリーズおよびPX3シリーズ 技術情報 英語 281KB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 圧力範囲: 1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi (絶対およびシールゲージ)
  • レシオメトリック出力:0.5 Vdc〜4.5 Vdcmまたは0.33 Vdc〜2.97 Vdc
  • 4 mA~20 mAの出力は、長距離にわたる出力信号のトランスミッションに対応します。
  • キャリブレーション&温度補正済み
  • トータルエラーバンド(総合精度):±1.0 %FSS、-20°C〜85°C [-4°F〜185°F]
  • 外部凍結/融解抵抗性:6サイクル、-30°C~50°C [-22°F~122°F]
  • 絶縁抵抗:>100 MOhm、1500 Vdc(乾燥、非イオン化空気環境)
  • 絶縁耐力:AC1500V、1分、またはAC1800V、1秒(乾燥、非イオン化空気環境)
  • 消費電流:最大 3.5 mA
  • EMC(放射イミュニティ):200 V/m(レシオメトリック出力電力)、140 V/m(電流出力)、ISO 11452-2準拠
  • 侵入保護 IP67(Metri-Packコネクタ)、IP69K(ケーブルハーネス)、IP65(DINコネクタ)
  • RoHS、REACH、およびCE準拠
  • 業界標準圧力ポート6種(チューブポート含む)
  • アプリケーション

  • 産業: HVAC/Rシステムでの冷媒圧力監視、ドライエアシステム圧力、プロセスコントロールおよびオートメーション
  • 輸送機器: ドライエアシステム監視(油圧、ブレーキ、エンジンオイル油圧監視、エアブレーキ圧力監視)

    PX3シリーズは、水や蒸気、気化ガス、アンモニアなどの飽和空気を含む媒体との使用は推奨されていません。

  • 言語