何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ヘビーデューティ圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 PX2
圧力範囲 0 psi~667 psi
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
測定タイプ シールドゲージ
供給電流 標準5 mA
供給電圧 4.75 V~5.25 V
出力タイプ レシオメトリック:5.0 Vdc、10%V~90%V
過負荷耐圧 1000 psi
破壊耐圧 1500 psi
電気接続 Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
ポートスタイル 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512)
トータルエラーバンド(総合精度) ±2 %FSS(-40°C〜125°C [-40°F〜257°F])
精度 ±0.25%FSS
応答時間 <2 ms
フルスケールスパン 80%Vs
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 20 Gスイープ、10 Hz〜2000 Hz(25°C)
耐衝撃性 100G per MIL-STD-202F、メソッド213B、条件F(25°C)
寿命 最小1000万サイクル
媒体適合性

PX2シリーズは、R410AやR134Aなどの一般的なHFC(ヒドロフルオロカーボン)系冷却剤、R448A(Solstice® N40)、R32、R1234ZEなどの次世代低地球温暖化係数 (GWP) 冷却材、エンジンオイル、石油系作動油、DOT 3ブレーキ液、乾燥空気に対応します。アンモニアやその他の腐食媒体については、ハネウェルのSPTシリーズをご参照ください。

PX2シリーズは、水や蒸気、気化ガス、アンモニアなどの飽和空気を含む媒体との使用は推奨されていません。

認証規格 IP65
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 PX2
圧力範囲 0 psi~667 psi
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
測定タイプ シールドゲージ
供給電流 標準5 mA
供給電圧 4.75 V~5.25 V
出力タイプ レシオメトリック:5.0 Vdc、10%V~90%V
過負荷耐圧 1000 psi
破壊耐圧 1500 psi
電気接続 Metri-Pack 150、標準(UL 94 HB)
ポートスタイル 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512)
トータルエラーバンド(総合精度) ±2 %FSS(-40°C〜125°C [-40°F〜257°F])
精度 ±0.25%FSS
応答時間 <2 ms
フルスケールスパン 80%Vs
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 20 Gスイープ、10 Hz〜2000 Hz(25°C)
耐衝撃性 100G per MIL-STD-202F、メソッド213B、条件F(25°C)
寿命 最小1000万サイクル
媒体適合性

PX2シリーズは、R410AやR134Aなどの一般的なHFC(ヒドロフルオロカーボン)系冷却剤、R448A(Solstice® N40)、R32、R1234ZEなどの次世代低地球温暖化係数 (GWP) 冷却材、エンジンオイル、石油系作動油、DOT 3ブレーキ液、乾燥空気に対応します。アンモニアやその他の腐食媒体については、ハネウェルのSPTシリーズをご参照ください。

PX2シリーズは、水や蒸気、気化ガス、アンモニアなどの飽和空気を含む媒体との使用は推奨されていません。

認証規格 IP65
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
PX2シリーズヘビーデューティー圧力トランスデューサ データシート 英語 2MB
PX2シリーズヘビーデューティー圧力トランスデューサ 取付説明書 英語 1MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、PX2シリーズおよびPX3シリーズ アプリケーションノート 英語 265KB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 5MB
産業用エアコンプレッサの電子センサおよびMICRO SWITCHスイッチ アプリケーションノート 英語 496KB
PX2シリーズ ヘビーデューティー圧力センサ 製品体系 製品型番リスト/型番体系図 英語 873KB
ハネウェル ヘビーデューティー圧力トランスデューサ用トータルエラーバンド(総合精度)仕様、PX2シリーズおよびPX3シリーズ 技術情報 英語 281KB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 圧力範囲: 1 bar ~ 46 bar | 100 kPa ~ 4.6 Mpa | 15 psi~1000 psi
  • 圧力基準:絶対圧、シールゲージ、または通気ゲージ
  • 圧力ポートのタイプ:7/16-20 UNF 1/4 in 45° フレア型メスシュレーダー(SAE J512)、7/16~20 UNF 45° フレア型、オス(SAE J513)、7/16~20 UNF 37° フレア型、オス(SAE J514)、G1/4(ISO 1179-3)、G1/8(ISO 1179-3)、M12×1.5(ISO 6149-3)、1/4~18 NPT、1/8~27 NPT、9/16~18 UNF、(SAE J1926-3)、または7/16~20 UNF(SAE J1926-3)
  • 電気コネクタのタイプ:Metri-Pack 150(UL 94 HBまたはV-0オプション)、Micro M12、DIN、Deutsch、またはケーブルハーネス(1 m、2 m、3 m、または5 m)
  • トータルエラーバンド(総合精度):±2.0 %
  • 動作/補正温度範囲:-40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
  • 応答時間: <2 ms
  • 寿命: 動作圧力まで最小1,000万サイクル
  • 出力伝達関数:レシオメトリック、安定化出力、または電流
  • 耐衝撃定格:100G per MIL-STD-202F、メソッド213B、条件F
  • 耐振動定格:20 Gスイープ、10 Hz〜2000 Hz
  • 侵入保護:最大IP69K
  • 放射イミュニティ保護:最大100 V/m(ISO 11452-2)
  • 難燃性オプション:すべての電気終端にUL 94 HB規格、リクエストに応じてUL 94 V-0入手可能
  • アプリケーション

  • 産業: HVAC/Rシステムでの冷媒圧力モニタリング、エアコンプレッサシステム圧力
  • 輸送機器: 空気システムモニタリング、油圧オイル圧力モニタリング

    PX2シリーズは、水や蒸気、気化ガス、アンモニアなどの飽和空気を含む媒体との使用は推奨されていません。

  • 言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink