動作圧力 | 10.0 in-H2O〜28.0 in-H2O |
製品タイプ | 圧力スイッチ |
コネクタ | 4 mmの滑らかな垂直ポート |
接点セットポイント | 10.0 in-H2O〜28.0 in-H2O |
電気的端子 | 6.3 mm x 0.8 mmクイック接続 |
回路 | SPDT |
端子 | ブレード |
およその差動 | 作動ポイントの25%〜50% |
接点 | 銀 |
過負荷耐圧 | 15 psi |
誘導定格 | 5 A、240 Vac |
受圧面 | ポリウレタン |
温度 | 4°C~66°C(標準)[-40°C~96°C(オプション)] |
ベース | ポリカーボネート |
カバータイプ | ポリカーボネート |
製品取り扱い地域 | EMEA |
シリーズ名 | PBN |
技術仕様
動作圧力 | 10.0 in-H2O〜28.0 in-H2O |
製品タイプ | 圧力スイッチ |
コネクタ | 4 mmの滑らかな垂直ポート |
接点セットポイント | 10.0 in-H2O〜28.0 in-H2O |
電気的端子 | 6.3 mm x 0.8 mmクイック接続 |
回路 | SPDT |
端子 | ブレード |
およその差動 | 作動ポイントの25%〜50% |
接点 | 銀 |
過負荷耐圧 | 15 psi |
誘導定格 | 5 A、240 Vac |
受圧面 | ポリウレタン |
温度 | 4°C~66°C(標準)[-40°C~96°C(オプション)] |
ベース | ポリカーボネート |
カバータイプ | ポリカーボネート |
製品取り扱い地域 | EMEA |
シリーズ名 | PBN |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
PBNシリーズ圧力スイッチ&センサ データシート | データシート | 英語 | 860KB |
---|---|---|---|
圧力スイッチ ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 682KB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |