何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 EMEA専用圧力スイッチ - ハネウェル


技術仕様

動作圧力 6.0 in-H2O
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 4 mmの滑らかな垂直ポート
接点セットポイント 6.0 in-H2O
工場出荷時標準セットポイント 6.0 in-H2O
電気的端子 タブタイプ分岐型4.8 mm x 0.5 mm
回路 SPST
端子 ブレード
接点
過負荷耐圧 15 psi
抵抗定格 40 mA、30 Vdc
受圧面 ポリウレタン
温度 4°C~66°C(標準)[-40°C~96°C(オプション)]
ベース ポリカーボネート
カバータイプ ポリカーボネート
製品取り扱い地域 EMEA
シリーズ名 PBN

技術仕様

動作圧力 6.0 in-H2O
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 4 mmの滑らかな垂直ポート
接点セットポイント 6.0 in-H2O
工場出荷時標準セットポイント 6.0 in-H2O
電気的端子 タブタイプ分岐型4.8 mm x 0.5 mm
回路 SPST
端子 ブレード
接点
過負荷耐圧 15 psi
抵抗定格 40 mA、30 Vdc
受圧面 ポリウレタン
温度 4°C~66°C(標準)[-40°C~96°C(オプション)]
ベース ポリカーボネート
カバータイプ ポリカーボネート
製品取り扱い地域 EMEA
シリーズ名 PBN

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
PBNシリーズ圧力スイッチ&センサ データシート データシート 英語 860KB
圧力スイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 682KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB

製品の概要

  • 超低圧力に敏感
  • ゲージ、真空、および差圧測定
  • ミニチュアサイズ
  • 軽量
  • 速い応答時間
  • 頑丈なハウジング
  • 衝撃および振動耐性
  • 低/高電流バージョン

アプリケーション

  • アーク故障検出
  • フィルタ規制
  • セーフティインターロック
  • HVAC(冷暖房空調設備)
  • 真空制御
  • 液面レベルセンサ
  • ピックアンドプレイス機
  • ポンプ制御
  • カウンタ
  • エッジ検知
  • トラフィックカウンタ
  • モーター制御

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink