何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 EMEA専用圧力スイッチ - ハネウェル


技術仕様

動作圧力 1.5 in-H2O
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 4 mmの滑らかな垂直ポート
接点セットポイント 1.5 in-H2O
工場出荷時標準セットポイント 1.5 in-H2O
電気的端子 タブタイプ分岐型4.8 mm x 0.5 mm
回路 SPST
端子 ブレード
接点
過負荷耐圧 8 psi
抵抗定格 40 mA、30 Vdc
受圧面 ポリウレタン
温度 4°C~66°C(標準)[-40°C~96°C(オプション)]
ベース ポリカーボネート
カバータイプ ポリカーボネート
製品取り扱い地域 EMEA
シリーズ名 PBN

技術仕様

動作圧力 1.5 in-H2O
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 4 mmの滑らかな垂直ポート
接点セットポイント 1.5 in-H2O
工場出荷時標準セットポイント 1.5 in-H2O
電気的端子 タブタイプ分岐型4.8 mm x 0.5 mm
回路 SPST
端子 ブレード
接点
過負荷耐圧 8 psi
抵抗定格 40 mA、30 Vdc
受圧面 ポリウレタン
温度 4°C~66°C(標準)[-40°C~96°C(オプション)]
ベース ポリカーボネート
カバータイプ ポリカーボネート
製品取り扱い地域 EMEA
シリーズ名 PBN

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
PBNシリーズ圧力スイッチ&センサ データシート データシート 英語 860KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
圧力スイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 682KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB

製品の概要

  • 超低圧力に敏感
  • ゲージ、真空、および差圧測定
  • ミニチュアサイズ
  • 軽量
  • 速い応答時間
  • 頑丈なハウジング
  • 衝撃および振動耐性
  • 低/高電流バージョン

アプリケーション

  • アーク故障検出
  • フィルタ規制
  • セーフティインターロック
  • HVAC(冷暖房空調設備)
  • 真空制御
  • 液面レベルセンサ
  • ピックアンドプレイス機
  • ポンプ制御
  • カウンタ
  • エッジ検知
  • トラフィックカウンタ
  • モーター制御

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink