何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
2,22 N〜5,56 N [8 oz〜20 oz]
リリースフォース 最小1,11 N [0.25 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大5.56 mm [0.219 in]
オーバートラベル(OT) 90°
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大 0.18 mm [.007 in]
製品タイプ 封入形スイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NOスナップアクション、SPDT
供給電圧 125 Vac, 250 Vac, 480 Vac
ハウジング素材 アルミニウムダイキャスト
電流定格 15 A
保護等級 NEMA 1, 3, 4, 13
ハウジングタイプ なし
レバータイプ
シリーズ名 OP
ULファイル# E12252
付記 時計回りアクチュエーション。360度の間でのフィールド調整可能。ローラーレバーは、およその間隔で確実にロックできます。0.2度
認証規格 UL、CSA
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
2,22 N〜5,56 N [8 oz〜20 oz]
リリースフォース 最小1,11 N [0.25 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大5.56 mm [0.219 in]
オーバートラベル(OT) 90°
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大 0.18 mm [.007 in]
製品タイプ 封入形スイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NOスナップアクション、SPDT
供給電圧 125 Vac, 250 Vac, 480 Vac
ハウジング素材 アルミニウムダイキャスト
電流定格 15 A
保護等級 NEMA 1, 3, 4, 13
ハウジングタイプ なし
レバータイプ 1.5 in固定長レバー、背面取付け型スチールローラー(直径0.75 in x 幅0.25 in)
シリーズ名 OP
ULファイル# E12252
付記 時計回りアクチュエーション。360度の間でのフィールド調整可能。ローラーレバーは、およその間隔で確実にロックできます。0.2度
認証規格 UL、CSA
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
OP-AR高解像度写真 写真 -- 2MB
OP-AR低解像度写真 写真 -- 127KB
PK 88008:OPスイッチ 取付説明書 英語 317KB
封入形スイッチOPシリーズ カタログ情報 英語 476KB
PK 88012:EX&OP - 交換部品 取付説明書 英語 139KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB

製品の概要

  • キャストアルミニウムハウジング
  • UL、CSA
  • 4つの側面から取付け
  • カバーシール、キャプティブカバーのねじ
  • モーメンタリ接点
  • グラウンドねじ
  • 多様なアクチュエータに対応

アプリケーション

  • 包装機器
  • 特殊機械
  • コンベヤ
  • 印刷用機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink