何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 TruStability™ NSC
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅なし
温度補正 なし
圧力範囲 0 psi~15 psi
供給電圧 5 Vdc
供給電流 標準1.5 mA
出力 アナログ
出力キャリブレーション なし
ポートスタイル RR: デュアルラジアルバーベッドポート、同一側
パッケージタイプ DIP
精度(最良適合直線) ±0.25%FSS
耐衝撃性 MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F(100g、6ms 継続)
耐振動性 MIL-STD-202F、Method 214A、Condition 1E (15g、10Hz~2kHz)
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
保管温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
媒体適合性 非腐食性、非イオン性気体; ポート1は、60 mbar以上で規定されたセンサにおいて非腐食性、非イオン性液体でも使用可能です。 | 6 kPa |1 psi.
UNSPSCコード 41111927
UNSPSC 商品 41111927 圧力センサ
付記 スペシャルオプションなし
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 TruStability™ NSC
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅なし
温度補正 なし
圧力範囲 0 psi~15 psi
供給電圧 5 Vdc
供給電流 標準1.5 mA
出力 アナログ
出力キャリブレーション なし
ポートスタイル RR: デュアルラジアルバーベッドポート、同一側
パッケージタイプ DIP
精度(最良適合直線) ±0.25%FSS
耐衝撃性 MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F(100g、6ms 継続)
耐振動性 MIL-STD-202F、Method 214A、Condition 1E (15g、10Hz~2kHz)
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
保管温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
媒体適合性 非腐食性、非イオン性気体; ポート1は、60 mbar以上で規定されたセンサにおいて非腐食性、非イオン性液体でも使用可能です。 | 6 kPa |1 psi.
UNSPSCコード 41111927
UNSPSC 商品 41111927 圧力センサ
付記 スペシャルオプションなし
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
TruStability®基板実装型圧力センサ: TSCシリーズおよびNSCシリーズ データシート 英語 6MB
TruStability®基板実装型圧力センサ: TSCシリーズおよびNSCシリーズ 取付説明書 英語 4MB
TruStability™ DIP RR 高解像度写真.jpg 写真 -- 422KB
TruStability™ DIP RR 低解像度写真.jpg 写真 -- 52KB
TruStability™ DIP RR CAD モデル.stp CADモデル -- 1MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
基板実装型圧力センサの選択ガイド 選択ガイド 英語 1MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB
TruStability®ボードマウンド圧力センサ用空圧式インタフェース(推奨)、HSC、SSC、TSC、NSCシリーズの技術ノート 技術情報 英語 58KB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
酸素濃縮器用のセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
化学分析器の圧力測定 ホワイトペーパー 英語 3MB
圧力センサ表面実装(SMT)のガイドライン 技術情報 英語 395KB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
Pressure or Airflow Sensors? 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation アプリケーションノート 英語 3MB
Energy and Environmental Design Trends 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • 業界最高レベルの長期安定性
  • 業界トップの精度
  • 業界トップの柔軟性
  • 取り付け方向は自由
  • 小型サイズ
  • 繰り返し精度
  • リーン製造に対応
  • 超低消費電力
  • 絶対圧、差圧、ゲージ圧に対応
  • 圧力範囲 ±2.5 mbar ~ ±10 bar | ±250 Pa ~ ±1 MPa | ±1 inH2O ~ ±150 psi
  • RoHS および ISO9001準拠

アプリケーション

医療:

  • ネブライザー
  • 肺活量計
  • 患者モニタリング機器
  • 病院ベッド
  • 病院におけるガス供給
  • 酸素濃縮器
  • 血液分析
  • ガスクロマトグラフィー
  • 分析装置

産業:

  • バルブ
  • ポンプ
  • アクチュエーター
  • HVACトランスミッタ
  • 空気圧式自動アセンブリ装置
  • 空気圧式オペレータ制御システム
  • 工業用ガス供給
  • 気圧測定
  • ガスクロマトグラフィー
  • 分析機器サンプリングシステム

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink