基板実装用型圧力センサ:
TruStability® NSCシリーズ
補償なし 超低圧、低圧 絶対圧、差圧、ゲージ、mV出力 液体媒体 DIP、SIP、SMT 精度:±0.25 %FSS BFSL
圧力範囲
- ±2.5Mbar~±10bar | ±250Pa~±1MPa | ±1inH2O~±150inH2O
ハネウェルTruStability® NSC シリーズは、ピエゾ抵抗型シリコン圧力センサであり、規定されたフルスケールの圧力スパンおよび温度範囲にわたる圧力の読み値を、レシオメトリックアナログ出力で提供します。
- 補正なし / 増幅なし
- お客様にご自身でキャリブレーションを行える柔軟性を提供しながら、ハネウェルTruStability® 圧力センサがもたらす業界最高の安定性、精度、繰り返し性をご利用いただけます。
- -40 °C~85 °C [-40 °F~185 °F] において動作
- 絶対圧、差圧、あるいはゲージ圧を測定
絶対圧用には、真空の内部基準と絶対圧に比例する出力値が設定されています。差圧は、2つの圧力ポート間の圧力差を測定します。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。
NSCシリーズ 圧力センサは、空気のような非腐食性、非イオン性のガスで使用。ポート1は、60mbar以上で規定されたセンサにおいて非腐食性、非イオン性液体で使用可能です。 | 6 kPa | 1 psi.
NSCシリーズは、数多くのパッケージスタイル、および取付オプションを用意しており、デバイスメーカーは本製品をアプリケーションに容易に組み込むことができます。このセンサは、圧力シグナルについて無限小の分解能を提供します。周波数応答も、通常お客様のシステムによってのみ制限されます。
全製品はISO 9001に準じて設計・製造されています。