何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 TruStability™ NSC
測定タイプ 絶対圧
信号処理 増幅なし
温度補正 なし
圧力範囲 0 psi~15 psi
供給電圧 5 Vdc
供給電流 標準1.5 mA
出力 アナログ
出力キャリブレーション なし
ポートスタイル AN:シングルアキシャル バーベッドポート
パッケージタイプ DIP
精度(最良適合直線) ±0.25%FSS
耐衝撃性 MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F(100g、6ms 継続)
耐振動性 MIL-STD-202F、Method 214A、Condition 1E (15g、10Hz~2kHz)
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
保管温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
媒体適合性 非腐食性、非イオン性気体; ポート1は、60 mbar以上で規定されたセンサにおいて非腐食性、非イオン性液体でも使用可能です。 | 6 kPa |1 psi.
付記 スペシャルオプションなし
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 TruStability™ NSC
測定タイプ 絶対圧
信号処理 増幅なし
温度補正 なし
圧力範囲 0 psi~15 psi
供給電圧 5 Vdc
供給電流 標準1.5 mA
出力 アナログ
出力キャリブレーション なし
ポートスタイル AN:シングルアキシャル バーベッドポート
パッケージタイプ DIP
精度(最良適合直線) ±0.25%FSS
耐衝撃性 MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F(100g、6ms 継続)
耐振動性 MIL-STD-202F、Method 214A、Condition 1E (15g、10Hz~2kHz)
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
保管温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
媒体適合性 非腐食性、非イオン性気体; ポート1は、60 mbar以上で規定されたセンサにおいて非腐食性、非イオン性液体でも使用可能です。 | 6 kPa |1 psi.
付記 スペシャルオプションなし
製品取り扱い地域 全地域

文書


製品の概要

  • 業界最高レベルの長期安定性
  • 業界トップの精度
  • 業界トップの柔軟性
  • 取り付け方向は自由
  • 小型サイズ
  • 繰り返し精度
  • リーン製造に対応
  • 超低消費電力
  • 絶対圧、差圧、ゲージ圧に対応
  • 圧力範囲 ±2.5 mbar ~ ±10 bar | ±250 Pa ~ ±1 MPa | ±1 inH2O ~ ±150 psi
  • RoHS および ISO9001準拠

アプリケーション

医療:

  • ネブライザー
  • 肺活量計
  • 患者モニタリング機器
  • 病院ベッド
  • 病院におけるガス供給
  • 酸素濃縮器
  • 血液分析
  • ガスクロマトグラフィー
  • 分析装置

産業:

  • バルブ
  • ポンプ
  • アクチュエーター
  • HVACトランスミッタ
  • 空気圧式自動アセンブリ装置
  • 空気圧式オペレータ制御システム
  • 工業用ガス供給
  • 気圧測定
  • ガスクロマトグラフィー
  • 分析機器サンプリングシステム

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink