製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
11 N [2.47lb] |
リリースフォース | 3 N [0.67lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
2.1 mm [0.08 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
1.2 mm [0.047 in] |
アクチュエータ | パネル取付けローラープランジャー |
端子タイプ | 底面部ケーブル |
回路 | 1NC 1NOスナップアクション、銀接点 |
ハウジング素材 | メタル |
電流定格 | 10 A (Thermal) |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
レバータイプ | |
シリーズ名 | NGC |
耐衝撃性 | 50 g(11 ms、IEC 60068-2-27準拠); 鉄道用、IEC 61373 Class I Car B type準拠 |
耐振動性 | 10 g(IEC 60068-2-6準拠); 周波数範囲10 Hz~500 Hz; 鉄道向け、IEC 61373 Class I Car B type準拠 |
予想機械寿命 | 120 CPMで500万サイクル以上 |
動作温度 | -25°C~70°C [-13°F~158°F] |
認証規格 | UL, CE, cUL, CCC |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
接点材料 | 銀 |
ケーブル長 | 1.0 m [3.28 ft] |
電圧 | 2500 Vdc(IEC 60947-5-1準拠) |
技術仕様
製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
11 N [2.47lb] |
リリースフォース | 3 N [0.67lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
2.1 mm [0.08 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
1.2 mm [0.047 in] |
アクチュエータ | パネル取付けローラープランジャー |
端子タイプ | 底面部ケーブル |
回路 | 1NC 1NOスナップアクション、銀接点 |
ハウジング素材 | メタル |
電流定格 | 10 A (Thermal) |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
レバータイプ | なし |
シリーズ名 | NGC |
耐衝撃性 | 50 g(11 ms、IEC 60068-2-27準拠); 鉄道用、IEC 61373 Class I Car B type準拠 |
耐振動性 | 10 g(IEC 60068-2-6準拠); 周波数範囲10 Hz~500 Hz; 鉄道向け、IEC 61373 Class I Car B type準拠 |
予想機械寿命 | 120 CPMで500万サイクル以上 |
動作温度 | -25°C~70°C [-13°F~158°F] |
認証規格 | UL, CE, cUL, CCC |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
接点材料 | 銀 |
ケーブル長 | 1.0 m [3.28 ft] |
電圧 | 2500 Vdc(IEC 60947-5-1準拠) |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
NGCMB10AX01P高解像度写真 | 写真 | 英語 | 591KB |
---|---|---|---|
NGCMB10AX01P低解像度写真 | 写真 | 英語 | 86KB |
MICRO SWITCH NGCシリーズ リミットスイッチ データシート | データシート | 英語 | 3MB |
32313117:NGCシリーズ リミットスイッチ取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 2MB |
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
MICRO SWITCH リミットスイッチ列車の脱線防止 | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
MICRO SWITCH NGCシリーズ リミットスイッチ アプリケーション | アプリケーションノート | 英語 | 734KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |