何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ミニチュアおよびコンパクト リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
11 N [2.47lb]
リリースフォース 3 N [0.67lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
2.1 mm [0.08 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
1.2 mm [0.047 in]
アクチュエータ ピンプランジャー、ブートシール付き
端子タイプ サイド取り出し(右)ケーブル
回路 1NC 1NOスナップアクション、銀接点
ハウジング素材 メタル
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
レバータイプ
シリーズ名 NGC
耐衝撃性 50 g(11 ms、IEC 60068-2-27準拠); 鉄道用、IEC 61373 Class I Car B type準拠
耐振動性 10 g(IEC 60068-2-6準拠); 周波数範囲10 Hz~500 Hz; 鉄道向け、IEC 61373 Class I Car B type準拠
予想機械寿命 120 CPMで500万サイクル以上
動作温度 -25°C~70°C [-13°F~158°F]
認証規格 UL, CE, cUL, CCC
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
接点材料
ケーブル長 1.0 m [3.28 ft]
電圧 2500 Vdc(IEC 60947-5-1準拠)

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
11 N [2.47lb]
リリースフォース 3 N [0.67lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
2.1 mm [0.08 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
1.2 mm [0.047 in]
アクチュエータ ピンプランジャー、ブートシール付き
端子タイプ サイド取り出し(右)ケーブル
回路 1NC 1NOスナップアクション、銀接点
ハウジング素材 メタル
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
レバータイプ なし
シリーズ名 NGC
耐衝撃性 50 g(11 ms、IEC 60068-2-27準拠); 鉄道用、IEC 61373 Class I Car B type準拠
耐振動性 10 g(IEC 60068-2-6準拠); 周波数範囲10 Hz~500 Hz; 鉄道向け、IEC 61373 Class I Car B type準拠
予想機械寿命 120 CPMで500万サイクル以上
動作温度 -25°C~70°C [-13°F~158°F]
認証規格 UL, CE, cUL, CCC
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
接点材料
ケーブル長 1.0 m [3.28 ft]
電圧 2500 Vdc(IEC 60947-5-1準拠)

文書


製品の概要

  • SPDTまたはDPDT構成可能回路
  • スナップアクション、ポジティブブレーク接点
  • 銀合金および金メッキ接点のオプション
  • UL、CE、cUL、およびCCC認証
  • NEMA 1、4、12、13、IP67シーリング
  • 金属とプラスチック製筐体のオプション
  • ケーブルおよびコネクタ端子
  • 多様なヘッドとアクチュエータレバー

アプリケーション

  • ブーム力ポジション検知
  • エスカレータおよびエレベータ
  • 工作機械
  • モバイルライトタワー
  • 包装機器
  • レール式ドア
  • シザーリフト