ミニチュアリミットスイッチ
NGCシリーズ
380,000を超える方法で設定できます。金属製およびプラスチック製のハウジング IP67、NEMA 1、4、12、13シーリング UL、CE、cUL、およびCCC認証
ハネウェルMICRO SWITCHコンパクトリミットスイッチ、NGCシリーズは、ミディアムデューティスイッチの構成可能なプラットフォームです。このスイッチを使用すると、NGCシリーズ全体で同じハウジングとフットプリントを維持しながら、SPDT(単極、双投)または DPDT(双極、双投)回路を選択できます。MICRO SWITCH NGCシリーズの設定は380,000以上あり、グローバル認定を受け、屋内/屋外のアプリケーションでも使用できるようにIP67密閉されています。
お客様にとっての価値
- 高い費用対効果: コンパクトなSPDTおよびDPDTリミットスイッチに単一のソースを提供します。これにより、サプライチェーンを簡素化することで、OEMメーカーの調達コストを最小限に抑えることができます
- 多目的性:室内や屋外などさまざまな厳しい条件でも使用でき、信頼性の高い性能を実現する頑丈なパッケージ
- 構成可能性:ひとつの設計面積における設計の標準化を可能にしつつ、 さまざまな消費電力ニーズを満たします。
- アプリケーションのサポート:世界中に拠点を置くお客様は、新しいアプリケーションやトラブルシューティングなどで各地域のサポートをご利用いただけます。
差別化要因
- 同等の競合デバイスの2倍の振動(10g)と衝撃(50g)定格により、NGCシリーズは最も過酷な環境条件で実装でき、高い信頼性と再現性を提供します。
- 同等のデバイスよりも広い電流容量(10A)により、より広範なアプリケーションで使用できる可能性があり、プラットフォームの標準化が容易になります