何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 シリコン汎用プロセス圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

圧力範囲 10 in-H2O
圧力装置 ゲージ圧
精度 0.10% FS BFSL
出力 0 Vdc〜10 Vdc
媒体 接液部に対応の気体、液体
温度(動作時) -40°C to 80°C [-40°F to 176 °F]
温度(補正済み) 0°C~60°C [40°F~140°F]
保護等級 IP67
電気接続端子(標準) 一体型ケーブル、5フィート
絶縁抵抗 >ケースの接地で500 Mohm
周波数反応 3500 Hz
過負荷(安全) 6X FS
過負荷(バースト) 10X FS
接液部材質 Ha C276および316Lステンレススチール
ケースの素材 300シリーズ ステンレススチール
重量 150 g [5.3 oz]
圧力ポート 7/16-20 UNFオス
認証規格 CE 認証取得済み
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 FP5000

技術仕様

圧力範囲 10 in-H2O
圧力装置 ゲージ圧
精度 0.10% FS BFSL
出力 0 Vdc〜10 Vdc
媒体 接液部に対応の気体、液体
温度(動作時) -40°C to 80°C [-40°F to 176 °F]
温度(補正済み) 0°C~60°C [40°F~140°F]
保護等級 IP67
電気接続端子(標準) 一体型ケーブル、5フィート
絶縁抵抗 >ケースの接地で500 Mohm
周波数反応 3500 Hz
過負荷(安全) 6X FS
過負荷(バースト) 10X FS
接液部材質 Ha C276および316Lステンレススチール
ケースの素材 300シリーズ ステンレススチール
重量 150 g [5.3 oz]
圧力ポート 7/16-20 UNFオス
認証規格 CE 認証取得済み
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 FP5000

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルFP5000圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 413KB
Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe, Model FP5000, Applications アプリケーションノート 英語 4MB
Pressure Sensing for Industrial Applications, Model FP5000 アプリケーションノート 英語 1MB
エンジンテストでの圧力測定に合格 アプリケーションノート 英語 2MB
FP5000 photos (zip) 写真 英語 19MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
Model 5000 group highres photo 写真 英語 712KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB

製品の概要

  • 10 in H2O [0.36 psi]から5000 psi の圧力範囲
  • ゲージおよび絶対圧力タイプ
  • 0.1 %FSS BFSLの高い精度
  • 複数の種類の出力:0 Vdc~5 Vdc、0 Vdc~10 Vdc、4 mA~20 mA
  • 複数の電気および圧力接続オプション
  • ポテンショメータによるゼロ調整
  • -40°C~125°C [-40°F~250°F]の動作温度範囲
  • 複数の補正温度範囲
  • 迅速な反応および高解像度
  • 完全にアナログのノイズ低下信号経路により連続した出力解像度を実現
  • ステンレススチール構造
  • Ha C276&316Lステンレススチール接液部品は、摩耗や腐食媒体に対する高い耐性があります。
  • CE 認証取得済み

アプリケーション

  • 検査スタンド(自動車、航空宇宙、工業、医療)
  • R&D検査ラボ
  • 水圧・空気圧システム監視
  • 漏れ検出
  • 製造モールド圧制御
  • ポンプおよび圧縮機制御
  • 液体レベル測定

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink