何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 ベーシックNBP
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅なし
温度補正 なし
圧力範囲 0psi~1psi
供給電圧 5 Vdc
供給電流 標準1.5 mA
出力 アナログ
出力キャリブレーション なし
ポートスタイル PN: ロープロファイルポート
パッケージタイプ DIP
精度(最良適合直線) ±0.25%
入力抵抗 標準 3.0kΩ
耐衝撃性 MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F(100g、6ms 継続)
耐振動性 MIL-STD-202F、Method 214A、Condition 1E (15g、10Hz~2kHz)
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
保管温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
媒体適合性 空気やその他の乾性ガスなどの非腐食性、非イオン性ガス、および非腐食性、非イオン性液体
寿命 最小100万圧力サイクル
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 ベーシックNBP
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅なし
温度補正 なし
圧力範囲 0psi~1psi
供給電圧 5 Vdc
供給電流 標準1.5 mA
出力 アナログ
出力キャリブレーション なし
ポートスタイル PN: ロープロファイルポート
パッケージタイプ DIP
精度(最良適合直線) ±0.25%
入力抵抗 標準 3.0kΩ
耐衝撃性 MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F(100g、6ms 継続)
耐振動性 MIL-STD-202F、Method 214A、Condition 1E (15g、10Hz~2kHz)
動作温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
保管温度 -40°C~125°C [-40°F~257°F]
媒体適合性 空気やその他の乾性ガスなどの非腐食性、非イオン性ガス、および非腐食性、非イオン性液体
寿命 最小100万圧力サイクル
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ベーシック基板実装型圧力センサTBP シリーズおよびNBPシリーズ取り付け説明書 取付説明書 英語 3MB
ベーシック基板実装型圧力センサTBPシリーズおよびNBPシリーズ アプリケーションノート 英語 1MB
ベーシックDIP PN 高解像度写真 写真 -- 369KB
ベーシック DIP PN 低解像度写真 写真 -- 57KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
基板実装型圧力センサの選択ガイド 選択ガイド 英語 1MB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
ハネウェル社ベーシック基板実装型圧力センサ用油圧インターフェースに関する推奨 技術情報 英語 140KB
ハネウェル社ベーシック基板実装圧力センサ用出力信号調整&温度補正 技術情報 英語 351KB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • コスト効果
  • 小型サイズ
  • 耐久性
  • 柔軟性
  • 堅牢性
  • ハネウェルのブランド

アプリケーション

医療:

  • 病院ベッド
  • 酸素濃縮器
  • 傷の治療
  • 血圧モニタリング

産業:

  • HVACトランスミッタ
  • 空調コントロール
  • 環境制御
  • 漏れ検出
  • 産業機器制御
  • 空気圧制御装置
  • その他、量産機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink