ベーシック基板実装型圧力センサNBPシリーズ – 未補正型/非増幅型は低圧センサで、医療や工業用途でシンプル、高コスト効率、基本性能、mV出力、非増幅型、未補正型、高品質、無限分解能のソリューションが必要なユーザーのために設計されています。
この増幅なし、補正なしのセンサは圧力シグナルにおける無限小の分解能を提供します。-40°C~125°C [-40°F~257°F]で規定された温度範囲で動作します。
NBPシリーズはセンサの最小出力を活用してご自分で補正やキャリブレーション、増幅をご希望のユーザーに最適で、アプリケーションに必要なアルゴリズムを利用しています。それに加え、NBPシリーズは様々なパッケージスタイルおよび取付オプションを提供します。これにより、デバイスメーカーは本センサをアプリケーションに組み込むことが容易になります。
NBPシリーズは絶対圧あるいはゲージ圧を測定します。絶対圧用は真空を基準とし、絶対圧に比例する出力値が設定されています。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。
NBPシリーズのセンサは空気やその他の乾性気体などの非腐食性、非イオン性気体ならびに非腐食性、非イオン性液体用です。すべての製品が、ISO9001に準拠して設計・製造されています。
シリーズ名 | ベーシックNBP |
測定タイプ | ゲージ圧 |
信号処理 | 増幅なし |
温度補正 | なし |
圧力範囲 | 0 psi~5 psi |
供給電圧 | 5 Vdc |
供給電流 | 標準1.5 mA |
出力 | アナログ |
出力キャリブレーション | なし |
ポートスタイル | LN: シングルアキシャル バーブレスポート |
パッケージタイプ | DIP |
精度(最良適合直線) | ±0.25% |
入力抵抗 | 標準 3.0kΩ |
耐衝撃性 | MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F(100g、6ms 継続) |
耐振動性 | MIL-STD-202F、Method 214A、Condition 1E (15g、10Hz~2kHz) |
動作温度 | -40°C~125°C [-40°F~257°F] |
保管温度 | -40°C~125°C [-40°F~257°F] |
媒体適合性 | 空気やその他の乾性ガスなどの非腐食性、非イオン性ガス、および非腐食性、非イオン性液体 |
寿命 | 最小100万圧力サイクル |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | ベーシックNBP |
測定タイプ | ゲージ圧 |
信号処理 | 増幅なし |
温度補正 | なし |
圧力範囲 | 0 psi~5 psi |
供給電圧 | 5 Vdc |
供給電流 | 標準1.5 mA |
出力 | アナログ |
出力キャリブレーション | なし |
ポートスタイル | LN: シングルアキシャル バーブレスポート |
パッケージタイプ | DIP |
精度(最良適合直線) | ±0.25% |
入力抵抗 | 標準 3.0kΩ |
耐衝撃性 | MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F(100g、6ms 継続) |
耐振動性 | MIL-STD-202F、Method 214A、Condition 1E (15g、10Hz~2kHz) |
動作温度 | -40°C~125°C [-40°F~257°F] |
保管温度 | -40°C~125°C [-40°F~257°F] |
媒体適合性 | 空気やその他の乾性ガスなどの非腐食性、非イオン性ガス、および非腐食性、非イオン性液体 |
寿命 | 最小100万圧力サイクル |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
ベーシック基板実装型圧力センサTBP シリーズおよびNBPシリーズ取り付け説明書 | 取付説明書 | 英語 | 3MB |
---|---|---|---|
ベーシック基板実装型圧力センサTBPシリーズおよびNBPシリーズ | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
ベーシックDIP PN高解像度写真 | 写真 | -- | 503KB |
ベーシックDIP PN低解像度写真 | 写真 | -- | 68KB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
病院アプリケーションへの組込み製品 | パンフレット | 英語 | 5MB |
ハネウェル社ベーシック基板実装型圧力センサ用油圧インターフェースに関する推奨 | 技術情報 | 英語 | 140KB |
ハネウェル社ベーシック基板実装圧力センサ用出力信号調整&温度補正 | 技術情報 | 英語 | 351KB |
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
Solutions for Oxygen Concentrators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
圧力センサ用語集 | 技術情報 | 英語 | 128KB |
圧力センサかエアフローセンサか | 技術情報 | 英語 | 546KB |
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
医療:
産業: