説明
MPRシリーズは超小型のピエゾ抵抗型シリコン圧力センサで、指定されたフルスケール圧力スパンおよび温度範囲における圧力の読み取り値をデジタル出力します。オンボードの特定用途向け集積回路(ASIC)によって、センサオフセット、感度、温度の影響、非線形性が、特定の温度範囲内で校正および補正されます。本製品は大容量の医療(家庭用・一般)デバイスや商用アプライアンス、工業用/HVACアプリケーションの要件を満たすよう設計されています。
お客様にとっての価値
差別化:
シリーズ名 | MicroPressure MPR |
測定タイプ | 絶対圧 |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
圧力範囲 | 0 psi~15 psi |
供給電圧 | 標準3.3 Vdc |
供給電流 | 0.0005mA標準(スタンバイ)、1.7mA標準(アクティブ) |
伝達関数 | 224カウントの10%〜90% |
出力 | 24ビットデジタル SPI |
出力キャリブレーション | あり |
ポートスタイル | ロング |
パッケージタイプ | ブレークアウト基板に実装されたリードレスSMT |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±1.5%FSS(顧客による自動ゼロ操作後) |
精度(最良適合直線) | ±0.25%FSS |
耐衝撃性 | 100 g、継続時間6 ms |
耐振動性 | 15 g、10 Hz~2 kHz |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
補正温度範囲 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
媒体適合性 | さまざまな液体媒体に対応 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | MicroPressure MPR |
測定タイプ | 絶対圧 |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
圧力範囲 | 0 psi~15 psi |
供給電圧 | 標準3.3 Vdc |
供給電流 | 0.0005mA標準(スタンバイ)、1.7mA標準(アクティブ) |
伝達関数 | 224カウントの10%〜90% |
出力 | 24ビットデジタル SPI |
出力キャリブレーション | あり |
ポートスタイル | ロング |
パッケージタイプ | ブレークアウト基板に実装されたリードレスSMT |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±1.5%FSS(顧客による自動ゼロ操作後) |
精度(最良適合直線) | ±0.25%FSS |
耐衝撃性 | 100 g、継続時間6 ms |
耐振動性 | 15 g、10 Hz~2 kHz |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
補正温度範囲 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
媒体適合性 | さまざまな液体媒体に対応 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MicroPressure基板実装型圧力センサ: MPRシリーズ | データシート | 英語 | 3MB |
---|---|---|---|
MicroPressure基板実装型圧力センサ: MPRシリーズ | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
MicroPressure MPRシリーズ ロングポートブレークアウト基板高解像度写真 | 写真 | -- | 874KB |
MicroPressure MPRシリーズ ロングポートブレークアウト基板低解像度写真 | 写真 | -- | 121KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
MPRシリーズ ロングポート(アブソリュート付き)CADモデル.stp | CADモデル | -- | 489KB |
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
Solutions for Infusion Pumps | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
低コスト圧力センサの高いコスト | ホワイトペーパー | 英語 | 725KB |
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors | 技術情報 | 英語 | 1MB |
MicroPressure MPRシリーズ基板実装型圧力センサ販売シート:業務用 | 販促ツール | 英語 | 1MB |
MicroPressure MPRシリーズ基板実装型圧力センサ販売シート:医療機器 | 販促ツール | 英語 | 1MB |
圧力センサ向けの自動ゼロ較正技術 | 技術情報 | 英語 | 712KB |
圧力センサ用語集 | 技術情報 | 英語 | 128KB |
圧力センサかエアフローセンサか | 技術情報 | 英語 | 546KB |
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
家庭用医療:
一般医療:
産業:
家庭用: