何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 MicroPressure MPR
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
圧力範囲 0psi~1psi
供給電圧 標準3.3 Vdc
供給電流 0.0005mA標準(スタンバイ)、1.7mA標準(アクティブ)
伝達関数 224カウントの10%〜90%
出力 24ビットデジタル SPI
出力キャリブレーション あり
ポートスタイル ロング
パッケージタイプ リードレスSMT
トータルエラーバンド(総合精度) ±1.5%FSS(顧客による自動ゼロ操作後)
精度(最良適合直線) ±0.25%FSS
耐衝撃性 100 g、継続時間6 ms
耐振動性 15 g、10 Hz~2 kHz
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
媒体適合性 さまざまな液体媒体に対応
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 MicroPressure MPR
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
圧力範囲 0psi~1psi
供給電圧 標準3.3 Vdc
供給電流 0.0005mA標準(スタンバイ)、1.7mA標準(アクティブ)
伝達関数 224カウントの10%〜90%
出力 24ビットデジタル SPI
出力キャリブレーション あり
ポートスタイル ロング
パッケージタイプ リードレスSMT
トータルエラーバンド(総合精度) ±1.5%FSS(顧客による自動ゼロ操作後)
精度(最良適合直線) ±0.25%FSS
耐衝撃性 100 g、継続時間6 ms
耐振動性 15 g、10 Hz~2 kHz
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
媒体適合性 さまざまな液体媒体に対応
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MicroPressure基板実装型圧力センサ: MPRシリーズ データシート 英語 3MB
MicroPressure基板実装型圧力センサ: MPRシリーズ アプリケーションノート 英語 109KB
MicroPressure MPRシリーズ ロングポート高解像度写真 写真 -- 522KB
MicroPressure MPRシリーズ ロングポート低解像度写真 写真 -- 130KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
MPRシリーズ ロングポート(ゲルゲージ付き)CADモデル.stp CADモデル -- 522KB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
基板実装型圧力センサの選択ガイド 選択ガイド 英語 1MB
低コスト圧力センサの高いコスト ホワイトペーパー 英語 725KB
選択されたハネウェル基板実装型圧力センサを使用した液体レベル高さセンシング:MPR、ABP、およびTBPシリーズ 技術情報 英語 1MB
MicroPressure MPRシリーズ基板実装型圧力センサ販売シート:業務用 販促ツール 英語 1MB
MicroPressure MPRシリーズ基板実装型圧力センサ販売シート:医療機器 販促ツール 英語 1MB
圧力センサ向けの自動ゼロ較正技術 技術情報 英語 712KB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • 5 mm x 5 mm [0.20 in x 0.20 in] パッケージ面積
  • 校正・補正済み
  • 60 mbar~2.5 bar | 6 kPa~250 kPa | 1 psi〜30 psi
  • I2C またはSPI対応24ビットデジタル出力
  • IoT(モノのインターネット)対応インターフェース
  • 低電力消費(<10 mW標準)、エネルギー効率
  • ステンレススチール圧力ポート
  • さまざまな液体媒体に対応
  • 絶対圧力、ゲージ圧力タイプ
  • 自動ゼロ操作後のトータルエラーバンド(総合精度): 最小±1.5%FSS
  • 補正温度範囲: 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
  • REACH および RoHS 準拠
  • ロングポートバージョンは、IPC/JEDEC J-STD-020D.1耐湿性レベル1に準拠
  • センサは、ブレークアウト基盤での評価および検査にも使用可能

アプリケーション

家庭用医療:

  • 非侵襲式血圧モニタリング
  • 陰圧閉鎖療法
  • 搾乳器
  • 移動用酸素濃縮器
  • エアフローモニター
  • CPAP水タンク
  • 医療用ウェアラブル

一般医療:

  • 侵襲式血圧モニタ
  • 自由行動下血圧測定

産業:

  • エアブレーキシステム
  • ガス・水道メータ

家庭用:

  • コー​​ヒーメーカー
  • 加湿器
  • 空気ベッド
  • 洗濯機
  • 食洗機

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink