何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ヘビーデューティ圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 MLH
圧力範囲 0 bar~10 bar
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
測定タイプ シールドゲージ
供給電圧 9.5 Vdc〜30.0 Vdc
出力タイプ 電流:4 mA~20 mA
過負荷耐圧 30bar
破壊耐圧 100bar
電気接続 Metri-Pack 150
ポートスタイル 1/4~18 NPT
トータルエラーバンド(総合精度) -40°C〜125°Cの温度範囲で最小2%FSS
精度 ±0.25 %FSS BFSL
保護回路 反転極性
応答時間 2 ms未満
フルスケールスパン 16 mA
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 MIL-STD-810C、図514.2-5、曲線AK、表514.2-V、ランダム振動試験(全般的 g rms = 20.7分)
耐衝撃性 100 g ピーク[11ms]
媒体適合性 大多数の媒体と互換。液面コンポーネントは300シリーズのステンレススチールとHaynes214合金。
認証規格 米国/カナダ用RoHS、CE、UL部品認定:申請番号E258956
重量 57 g [2.0 oz]
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 MLH
圧力範囲 0 bar~10 bar
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
測定タイプ シールドゲージ
供給電圧 9.5 Vdc〜30.0 Vdc
出力タイプ 電流:4 mA~20 mA
過負荷耐圧 30bar
破壊耐圧 100bar
電気接続 Metri-Pack 150
ポートスタイル 1/4~18 NPT
トータルエラーバンド(総合精度) -40°C〜125°Cの温度範囲で最小2%FSS
精度 ±0.25 %FSS BFSL
保護回路 反転極性
応答時間 2 ms未満
フルスケールスパン 16 mA
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 MIL-STD-810C、図514.2-5、曲線AK、表514.2-V、ランダム振動試験(全般的 g rms = 20.7分)
耐衝撃性 100 g ピーク[11ms]
媒体適合性 大多数の媒体と互換。液面コンポーネントは300シリーズのステンレススチールとHaynes214合金。
認証規格 米国/カナダ用RoHS、CE、UL部品認定:申請番号E258956
重量 57 g [2.0 oz]
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MLHシリーズ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ データシート 英語 2MB
MLHシリーズ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ 取付説明書 英語 1MB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
MLHシリーズ 媒体分離式圧力トランスデューサ、オイルおよびガラスプランジャーリフトシステム アプリケーションノート 英語 187KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
オートクレーブ/滅菌器におけるチャンバ圧力モニタリング アプリケーションノート 英語 203KB
農業用液体肥料/殺虫剤噴霧流量調整 アプリケーションノート 英語 79KB
圧縮天然ガス用ハンドヘルド圧力モニタリング アプリケーションノート 英語 70KB
工業用冷媒システム圧力 アプリケーションノート 英語 103KB
チラーにおけるインレットおよびアウトレットコンプレッサ圧力モニタリング アプリケーションノート 英語 471KB
重機における油圧および水圧モニタリング アプリケーションノート 英語 348KB
エアコンプレッサフィルタ圧力ドロップモニタリング アプリケーションノート 英語 200KB
列車イベントレコーダー用空気圧ブレーキシステム アプリケーションノート 英語 72KB
消火活動トレーニングシミュレータ用タンク圧モニタリング アプリケーションノート 英語 81KB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 6 bar~550 barの圧力範囲 | 50 psi~8,000 psi
  • ±0.25%フルスケールの最良適合直線(BFSL)
  • 最小2 %FSSのトータルエラーバンド(TEB:総合精度)
  • -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] の補正・動作温度範囲
  • 2 ms未満の応答時間
  • 完全温度補正、較正・増幅済み
  • 定格IP65以上の厳環境保護
  • 米国/カナダ用RoHS、CE、UL部品認定:申請番号E258956

アプリケーション

  • 産業: コンプレッサ、シリンダタンク圧力、HVAC、油圧、オイル&ガス、冷蔵、水分配
  • 輸送機器: 制動や代替燃料などの用途多数
  • 医療: 麻酔装置、血液分析器、化学分析器、ガスクロマトグラフィ、酸素コンセントレータ、ベンチレータ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink