何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ヘビーデューティ圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 MIP
圧力範囲 0 psi~200 psi
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
測定タイプ 絶対圧
供給電流 6.5 mA ±1 mA
供給電圧 4.75 V~5.25 V
出力タイプ レシオメトリック:5.0 Vdc〜4.5 Vdc
過負荷耐圧 1740 psi
破壊耐圧 3000 psi
電気接続 Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
ポートスタイル 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512)
トータルエラーバンド(総合精度) ±0.75 %FSS BFSL(-40°C~125°C [-40°F~275°F])
精度 ±0.15 %FSS BFSL
応答時間 1ms(10%~ 90% 圧力におけるステップ変化率)
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 20 Gスイープ、10 Hz〜2000 Hz(25°C)
耐衝撃性 MIL-STD-202Gあたり100G、メソッド213B、条件F(25°C)
寿命 1000万以上のフルスケール圧力サイクル
媒体適合性

MIPシリーズは水、油圧液体、圧縮空気、食品、飲料、オイル、ガス、蒸気と互換性があります。; 冷媒(ブタン、プロパン、アンモニア、CO2、R134A、R410A、R448A/Solstice® N40、R32 および R1234ze、R1234yf、グリコール + 水); ガソリン、ディーゼル燃料、エンジンオイル、ブレーキフルード、クーラント、CNG; O2、N2、 CO2、N2、O2、空気。

認証規格 飲料水承認:NSF/ANSI/CAN 61; CE、RoHS、REACH準拠
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 MIP
圧力範囲 0 psi~200 psi
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
測定タイプ 絶対圧
供給電流 6.5 mA ±1 mA
供給電圧 4.75 V~5.25 V
出力タイプ レシオメトリック:5.0 Vdc〜4.5 Vdc
過負荷耐圧 1740 psi
破壊耐圧 3000 psi
電気接続 Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
ポートスタイル 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512)
トータルエラーバンド(総合精度) ±0.75 %FSS BFSL(-40°C~125°C [-40°F~275°F])
精度 ±0.15 %FSS BFSL
応答時間 1ms(10%~ 90% 圧力におけるステップ変化率)
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 20 Gスイープ、10 Hz〜2000 Hz(25°C)
耐衝撃性 MIL-STD-202Gあたり100G、メソッド213B、条件F(25°C)
寿命 1000万以上のフルスケール圧力サイクル
媒体適合性

MIPシリーズは水、油圧液体、圧縮空気、食品、飲料、オイル、ガス、蒸気と互換性があります。; 冷媒(ブタン、プロパン、アンモニア、CO2、R134A、R410A、R448A/Solstice® N40、R32 および R1234ze、R1234yf、グリコール + 水); ガソリン、ディーゼル燃料、エンジンオイル、ブレーキフルード、クーラント、CNG; O2、N2、 CO2、N2、O2、空気。

認証規格 飲料水承認:NSF/ANSI/CAN 61; CE、RoHS、REACH準拠
製品取り扱い地域 全地域

文書


製品の概要

  • 頑丈なステンレススチール構造
  • レシオメトリック出力:0.5 Vdc〜4.5 Vdc
  • 動作温度:-40°C~125°C
  • トータルエラーバンド(総合精度)-40°C〜125°Cの温度範囲で最大±0.75 %FSS
  • 業界トップの精度: ±0.15 %FSS BFSL
  • 長期安定性:±0.25%FSS
  • 放射イミュニティ: 100 V/m
  • 高い破壊耐圧:207 bar [3000 psi]
  • 飲料水承認:NSF/ANSI/CAN 61
  • CE、RoHS、REACH準拠
  • 誤配線保護
  • 過電圧保護 ±40 Vdc
  • アプリケーション

  • 産業: ポンプ、コンプレッサー、プロセス
  • HVAC/R
  • 輸送機器
  • 医療機器
  • 言語