MIPシリーズが提供する、ヘビーデューティー媒体分離型圧力トランスデューサは、ステンレススチール製のコンパクトな構造で、攻撃的な流体から水まで幅広い媒体に使用できます。MIPシリーズは、厳しい環境における広範なアプリケーションに対応できる、コスト競争力のあるソリューションを提供します。
お客様にとっての価値
差別化
シリーズ名 | MIP |
圧力範囲 | 0 bar~20 bar |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
測定タイプ | シールドゲージ |
供給電流 | 6.5 mA ±1 mA |
供給電圧 | 4.75 V~5.25 V |
出力タイプ | レシオメトリック:5.0 Vdc〜4.5 Vdc |
過負荷耐圧 | 120bar |
破壊耐圧 | 207bar |
電気接続 | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) |
ポートスタイル | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±0.75 %FSS BFSL(-40°C~125°C [-40°F~275°F]) |
精度 | ±0.15 %FSS BFSL |
応答時間 | 1ms(10%~ 90% 圧力におけるステップ変化率) |
動作温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
補正温度範囲 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
保管温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
耐振動性 | 20 Gスイープ、10 Hz〜2000 Hz(25°C) |
耐衝撃性 | MIL-STD-202Gあたり100G、メソッド213B、条件F(25°C) |
寿命 | 1000万以上のフルスケール圧力サイクル |
媒体適合性 | MIPシリーズは水、油圧液体、圧縮空気、食品、飲料、オイル、ガス、蒸気と互換性があります。; 冷媒(ブタン、プロパン、アンモニア、CO2、R134A、R410A、R448A/Solstice® N40、R32 および R1234ze、R1234yf、グリコール + 水); ガソリン、ディーゼル燃料、エンジンオイル、ブレーキフルード、クーラント、CNG; O2、N2、 CO2、N2、O2、空気。 |
認証規格 | 飲料水承認:NSF/ANSI/CAN 61; CE、RoHS、REACH準拠 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | MIP |
圧力範囲 | 0 bar~20 bar |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
測定タイプ | シールドゲージ |
供給電流 | 6.5 mA ±1 mA |
供給電圧 | 4.75 V~5.25 V |
出力タイプ | レシオメトリック:5.0 Vdc〜4.5 Vdc |
過負荷耐圧 | 120bar |
破壊耐圧 | 207bar |
電気接続 | Metri-Pack 150、標準(UL V-0) |
ポートスタイル | 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±0.75 %FSS BFSL(-40°C~125°C [-40°F~275°F]) |
精度 | ±0.15 %FSS BFSL |
応答時間 | 1ms(10%~ 90% 圧力におけるステップ変化率) |
動作温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
補正温度範囲 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
保管温度 | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
耐振動性 | 20 Gスイープ、10 Hz〜2000 Hz(25°C) |
耐衝撃性 | MIL-STD-202Gあたり100G、メソッド213B、条件F(25°C) |
寿命 | 1000万以上のフルスケール圧力サイクル |
媒体適合性 | MIPシリーズは水、油圧液体、圧縮空気、食品、飲料、オイル、ガス、蒸気と互換性があります。; 冷媒(ブタン、プロパン、アンモニア、CO2、R134A、R410A、R448A/Solstice® N40、R32 および R1234ze、R1234yf、グリコール + 水); ガソリン、ディーゼル燃料、エンジンオイル、ブレーキフルード、クーラント、CNG; O2、N2、 CO2、N2、O2、空気。 |
認証規格 | 飲料水承認:NSF/ANSI/CAN 61; CE、RoHS、REACH準拠 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MIPシリーズヘビーデューティー圧力トランスデューサ | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
MIPシリーズ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、工業用HVAC/R用途での潜在的使用 | アプリケーションノート | 英語 | 808KB |
MIPシリーズ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ、工業用冷凍での潜在的使用 | アプリケーションノート | 英語 | 896KB |
Solutions for Oxygen Concentrators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
MIPシリーズ ヘビーデューティー圧力トランスデューサ メディア互換性 | 技術情報 | 英語 | 2MB |
MIP シリーズ Metri-Pack150 F1 高解像度写真 | 写真 | -- | 726KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
Solutions for Ventilators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
MIP シリーズ Metri-Pack150 F1 低解像度写真 | 写真 | -- | 74KB |
MIP シリーズ Metri-Pack150、F1圧力ポートタイプ、CADモデル.stp | CADモデル | -- | 3MB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |