中圧スイッチ
MHシリーズ
40psi~500psi、工場出荷時設定またはフィールド調整可能、金接点、6,000psi耐圧、簡単に設定可能、多数のポートと端子に対応
ハネウェルのMHシリーズ圧力スイッチは、カスタマイズしやすく高耐久性・高信頼性の電気機械的圧力ON/OFFスイッチです。弊社製品の仕様:
- 圧力切り替え設定値の範囲:3.5psi~4500psi
- 耐圧:500psi~10,000psi
- バースト圧:1250psi~20,000psi
- 最高200万回のライフサイクル定格
- IP67シーリング定格
- 動作温度: -40°C~120°C [-40°F~248°F]
- ヒステリシスオプション
- 15個以上の圧力ポートオプションと30個以上の電気端子に対応
- プレートスチール、真鍮、ステンレススチールのオプション
- 切り替え値の精度:最大±2%