何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

標準圧力スイッチ - ハネウェル


技術仕様

動作圧力 7bar、シールドゲージ
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 1/8~27 NPT
接点セットポイント 40 psi~500 psi
工場出荷時標準セットポイント 4
電気的端子 Deutsch DT04-2P-E005(2ピンコネクタ)
回路 SPST-NC
接点 金メッキ
過負荷耐圧 6000 psi
破壊耐圧 9000 psi
抵抗定格 100mA~3mA(最大)
誘導定格 なし
標準のシール材 IP67(コネクタ); IP00(ブレード/ねじ)
受圧面 LTNBダイヤフラム(Low-temp Buna N)
温度 -40°C~120°C [-40°F~248°F]
ベース 冷間圧延鋼
六角サイズ 27 mm
スナップアクションスイッチ なし
セットポイント精度 ±7 psi
平均デッドバンド ±6 psi
ヒステリシス なし
現場調整に対応 工場出荷時設定、現場調節不可
スパイクの緩和 なし
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MH

技術仕様

動作圧力 7bar、シールドゲージ
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 1/8~27 NPT
接点セットポイント 40 psi~500 psi
工場出荷時標準セットポイント 4
電気的端子 Deutsch DT04-2P-E005(2ピンコネクタ)
回路 SPST-NC
接点 金メッキ
過負荷耐圧 6000 psi
破壊耐圧 9000 psi
抵抗定格 100mA~3mA(最大)
誘導定格 なし
標準のシール材 IP67(コネクタ); IP00(ブレード/ねじ)
受圧面 LTNBダイヤフラム(Low-temp Buna N)
温度 -40°C~120°C [-40°F~248°F]
ベース 冷間圧延鋼
六角サイズ 27 mm
スナップアクションスイッチ なし
セットポイント精度 ±7 psi
平均デッドバンド ±6 psi
ヒステリシス なし
現場調整に対応 工場出荷時設定、現場調節不可
スパイクの緩和 なし
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MH

文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink