高温VRSセンサは、センサが最高260 ºC [450 ºF] の温度で使用を要求されるアプリケーション用として設計されています。センサが液体、潤滑剤、厳しい環境条件にてアプリケーションでは、前面シールバージョンをご利用ください。
パッシブ VRS (可変リラクタンス スピード)磁気スピードセンサは、シンプル・頑強なデバイスで、オペレーションに外部電圧源を必要としません。
センサ中の永久磁石が固定磁場を発生させます。センサの磁極(センシングエリア)近くにある鉄属や磁性体ターゲットの接近、通過によって、磁場の磁束が変化し、その強度が大きく変わります。この磁界強度の変化によって、出力端子に巻かれているコイルに電流が流れます。
VRSセンサの出力信号はAC電圧で、モニターされているデバイスの速度変化に応じて振幅と波形周波数が変化します。通常はピークトゥーピーク(Vp-p)で表されます。
ターゲットが一つセンサの磁極片を通過するたびに、一つの完全な波形(周期)ができます。標準的なギアをターゲットとして使用した場合、この出力信号をオシロスコープで見ると正弦波のように見えます。
ハネウェルは、汎用、高出力、パワー出力、高解像度、危険場所アプリケーション用のVRSセンサもご用意しています。
出力電圧(ピークピーク値)(最小) | 5.2Vp-p |
動作周波数 | 70 kHz |
直径 | 6.4 mm [0.250 in] |
マウント用ねじ山 | 1/4~40 UNS-2A |
材料 | ステンレススチールねじ山付き |
ハウジング長 | 25 mm [1.00 in] |
端子 | 28AWG テフロン絶縁リード、279mm[11 in] |
動作温度 | -73°C~230°C [-100°F~450°F] |
ギアピッチ範囲 | 36 DP(モジュール0.70)またはこれより粗い |
最適アクチュエータ | 28 DP(モジュール0.90)鉄金属ギア |
表面速度 | 0.89 m/s [35 in/s] |
テスト条件仕様 | 表面速度=25m/s [1000in/s]、ギア=20 DP[モジュール1.27)、エアギャップ=0.127mm[0.005in]、負荷抵抗=100kΩ |
コイル抵抗 | 20Ω ~45Ω |
磁極片形状およびサイズ | 円形; 直径1.02mm[0.040 in] |
インダクタンス | 85mH |
耐振動性 | MIL-STD-202、Method 204D: |
重量 | 28 g [1.0 oz] |
シリーズ名 | 高温 |
技術仕様
出力電圧(ピークピーク値)(最小) | 5.2Vp-p |
動作周波数 | 70 kHz |
直径 | 6.4 mm [0.250 in] |
マウント用ねじ山 | 1/4~40 UNS-2A |
材料 | ステンレススチールねじ山付き |
ハウジング長 | 25 mm [1.00 in] |
端子 | 28AWG テフロン絶縁リード、279mm[11 in] |
動作温度 | -73°C~230°C [-100°F~450°F] |
ギアピッチ範囲 | 36 DP(モジュール0.70)またはこれより粗い |
最適アクチュエータ | 28 DP(モジュール0.90)鉄金属ギア |
表面速度 | 0.89 m/s [35 in/s] |
テスト条件仕様 | 表面速度=25m/s [1000in/s]、ギア=20 DP[モジュール1.27)、エアギャップ=0.127mm[0.005in]、負荷抵抗=100kΩ |
コイル抵抗 | 20Ω ~45Ω |
磁極片形状およびサイズ | 円形; 直径1.02mm[0.040 in] |
インダクタンス | 85mH |
耐振動性 | MIL-STD-202、Method 204D: |
重量 | 28 g [1.0 oz] |
シリーズ名 | 高温 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
高温工業用VRS磁気スピードセンサ | データシート | 英語 | 304KB |
---|---|---|---|
スピードセンサ・レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 767KB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
VRS産業用磁気スピードセンサ アプリケーションノート | アプリケーションノート | 英語 | 530KB |
VRSセンサアプリケーションノート | アプリケーションノート | 英語 | 101KB |
VRS出力電圧計算式 | 技術情報 | 英語 | 46KB |
磁気センサ製品ラインガイド | ラインカード/選択チャート | 英語 | 359KB |