何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ヘビーデューティーリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大0,45 N m [4 in lb] 
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大15°
オーバートラベル(OT) 60°(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大5°
製品タイプ MICRO SWITCH完全樹脂封入型ヘビーデューティーリミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
端子タイプ 4ピンマイクロコネクタ
回路 1NC 1NO SPDT スナップアクション、ダブルブレーク
供給電圧 300 Vac/250 Vdc最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 4 A (Thermal)
保護等級 NEMA 1、3、4、6、6P、12、13
ハウジングタイプ HDLSノンプラグイン
レバータイプ
シリーズ名 HDLS - 樹脂封止
ULファイル# E37138
動作温度 -12°C〜121°C [10°F〜250°F]
認証規格 UL、CE、CSA、CCC。EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大0,45 N m [4 in lb] 
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大15°
オーバートラベル(OT) 60°(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大5°
製品タイプ MICRO SWITCH完全樹脂封入型ヘビーデューティーリミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
端子タイプ 4ピンマイクロコネクタ
回路 1NC 1NO SPDT スナップアクション、ダブルブレーク
供給電圧 300 Vac/250 Vdc最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 4 A (Thermal)
保護等級 NEMA 1、3、4、6、6P、12、13
ハウジングタイプ HDLSノンプラグイン
レバータイプ レバーは含まれていません。「レバー - 必要なアクセサリ」をご参照ください。
シリーズ名 HDLS - 樹脂封止
ULファイル# E37138
動作温度 -12°C〜121°C [10°F〜250°F]
認証規格 UL、CE、CSA、CCC。EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH HDLSヘビーデューティー工場密閉リミットスイッチ(LSY-FPシリーズ) データシート 英語 11MB
PK 81116:HDLSヘビーデューティーリミットスイッチ 取付説明書 英語 3MB
PK 8119:ヘビーデューティーLSリミットスイッチ、金メッキ接点付き 取付説明書 英語 61KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
MICRO SWITCH リミットスイッチ列車の脱線防止 アプリケーションノート 英語 1MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
ヘビーデューティーリミットスイッチHDLSシリーズ(エポキシ仕様) カタログ情報 英語 532KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 取付説明書 英語 342KB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB

製品の概要

  • 高い耐久性が求められる食品&飲料環境での洗い流しおよび過酷な機械ツール環境に耐える優れたシール能力
  • エポキシ充填されたスイッチキャビティ
  • ダイアフラム強化シール
  • 12 フィートの STOOW - A ケーブルまたはコネクタバージョン(その他の長さもあります)
  • (ケーブルバージョン)NEMA 1、6、6P、12
  • (コネクタバージョン)NEMA 1、6、6P、12、13
  • すべてフルオロカーボンシール(低温対応)
  • NEMA 6P 超に対応
  • UL リスト掲載、ファイル番号 E37138
  • CSA 認定、ファイル #LR57326

アプリケーション

  • 食品&飲料機械
  • コンベヤ機器
  • 自動車工作機械およびコンベヤ
  • パルプ&製紙機器