認定規格 | Div 1 & 2、Class I Group B、C、およびD; Div 1 & 2 Class II、Group E、F、およびG |
認証規格 | UL、CSA |
シリーズ名 | LSX |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 0,45 Nm [4 in lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大15° |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大5° |
オーバートラベル(OT) | 60°(最小) |
製品タイプ | MICRO SWITCH天気封入型、防爆リミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー |
供給電圧 | 600 Vac & 250 Vdc 最大 |
レバータイプ | |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ |
電流定格 | 10 A (Thermal) |
ハウジング素材 | アルミニウム |
端子タイプ | 0.5 in - 14NPT コンジット |
ハウジングタイプ | LSX ノンプラグイン |
保護等級 | IP67; NEMA 1、3、4、6、および 13 |
CSA ファイル # | LR57327 |
ULファイル# | E61730 |
動作温度 | -12°C〜121°C [10°F〜250°F] |
付記 | レバー込み |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 防爆 |
技術仕様
認定規格 | Div 1 & 2、Class I Group B、C、およびD; Div 1 & 2 Class II、Group E、F、およびG |
認証規格 | UL、CSA |
シリーズ名 | LSX |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 0,45 Nm [4 in lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大15° |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大5° |
オーバートラベル(OT) | 60°(最小) |
製品タイプ | MICRO SWITCH天気封入型、防爆リミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー |
供給電圧 | 600 Vac & 250 Vdc 最大 |
レバータイプ | 1.5 in~3.5 in 可変長レバー、正面取付けナイロンローラー(直径0.75 in x 幅 0.25 in) |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ |
電流定格 | 10 A (Thermal) |
ハウジング素材 | アルミニウム |
端子タイプ | 0.5 in - 14NPT コンジット |
ハウジングタイプ | LSX ノンプラグイン |
保護等級 | IP67; NEMA 1、3、4、6、および 13 |
CSA ファイル # | LR57327 |
ULファイル# | E61730 |
動作温度 | -12°C〜121°C [10°F〜250°F] |
付記 | レバー込み |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 防爆 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH LSXシリーズ危険場所リミットスイッチ | データシート | 英語 | 4MB |
---|---|---|---|
PK 81181:LSXシリーズ 防爆ヘビーデューティーリミットスイッチ | 取付説明書 | 英語 | 375KB |
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 518KB |
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 2MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット | パンフレット | 英語 | 27MB |
ホワイトペーパー:スイッチが機械の爆発を阻止するメカニズム | ホワイトペーパー | 英語 | 7MB |
テクニカルノート:危険場所環境における電気部品 | アプリケーションノート | 英語 | 122KB |