何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

危険エリアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

認定規格 Div 1 & 2、Class I Group B、C、およびD; Div 1 & 2 Class II、Group E、F、およびG
認証規格 UL、CSA
シリーズ名 LSX
製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,45 Nm [4 in lb] 
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大15°
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大5°
オーバートラベル(OT) 60°(最小)
製品タイプ MICRO SWITCH天気封入型、防爆リミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
レバータイプ
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ
電流定格 10 A (Thermal)
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
ハウジングタイプ LSX ノンプラグイン
保護等級 IP67; NEMA 1、3、4、6、および 13
CSA ファイル # LR57327
ULファイル# E61730
動作温度 -12°C〜121°C [10°F〜250°F]
付記 レバー込み
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

技術仕様

認定規格 Div 1 & 2、Class I Group B、C、およびD; Div 1 & 2 Class II、Group E、F、およびG
認証規格 UL、CSA
シリーズ名 LSX
製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,45 Nm [4 in lb] 
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大15°
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大5°
オーバートラベル(OT) 60°(最小)
製品タイプ MICRO SWITCH天気封入型、防爆リミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
レバータイプ 1.5 in固定長レバー、正面取付けナイロンローラー(直径0.75 in x 幅0.25 in)
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレーキ
電流定格 10 A (Thermal)
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
ハウジングタイプ LSX ノンプラグイン
保護等級 IP67; NEMA 1、3、4、6、および 13
CSA ファイル # LR57327
ULファイル# E61730
動作温度 -12°C〜121°C [10°F〜250°F]
付記 レバー込み
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH LSXシリーズ危険場所リミットスイッチ データシート 英語 4MB
PK 81181:LSXシリーズ 防爆ヘビーデューティーリミットスイッチ 取付説明書 英語 375KB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 517KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット パンフレット 英語 27MB
ホワイトペーパー:スイッチが機械の爆発を阻止するメカニズム ホワイトペーパー 英語 7MB

製品の概要

  • シーリング - IP67、NEMA 1、3、4、6 および 13
  • MICRO SWITCH ML-E1・HDLS とのトラッキング交換性
  • 多種類のヘッドとノンスパーキングアクチュエータ
  • アプリケーションに応じた現場調整が可能
  • モーメンタリ、接触維持型、シーケンシャル、センターニュートラル アクション
  • 10 連続定格電流
  • 銀または金接点から選択
  • 1/2 または 3/4 インチ コンジット口
  • UL、CSA 認証
  • 内部接地ねじ

アプリケーション

  • 制御バルブとアクチュエータ
  • 石油プラント
  • 化学プラント
  • 廃棄物処理
  • 危険廃棄物の取扱い

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink