何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ヘビーデューティーリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 17,79 N [4 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.78 mm [0.070 in]
オーバートラベル(OT) 0.190 in(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.38 mm [0.015 in]
製品タイプ MICRO SWITCHヘビーデューティーリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
端子タイプ PG13、5
回路 1NC 1NO SPDT スナップアクション、ダブルブレーク
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13
ハウジングタイプ HDLSノンプラグイン
シリーズ名 HDLS
ULファイル# E37138
動作温度 -12°C〜93°C [10°F〜200°F]
付記 ヘッドは、カムまたはスライドアクチュエーション向けに、90度刻みでセット可能
認証規格 UL、CE、CSA、CCC。EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 17,79 N [4 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.78 mm [0.070 in]
オーバートラベル(OT) 0.190 in(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.38 mm [0.015 in]
製品タイプ MICRO SWITCHヘビーデューティーリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
端子タイプ PG13、5
回路 1NC 1NO SPDT スナップアクション、ダブルブレーク
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13
ハウジングタイプ HDLSノンプラグイン
シリーズ名 HDLS
ULファイル# E37138
動作温度 -12°C〜93°C [10°F〜200°F]
付記 ヘッドは、カムまたはスライドアクチュエーション向けに、90度刻みでセット可能
認証規格 UL、CE、CSA、CCC。EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH HDLSシリーズヘビーデューティーリミットスイッチ(LSシリーズ) データシート 英語 13MB
PK 81116:HDLSヘビーデューティーリミットスイッチ 取付説明書 英語 3MB
PK 8119:ヘビーデューティーLSリミットスイッチ、金メッキ接点付き 取付説明書 英語 61KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
MICRO SWITCH リミットスイッチ列車の脱線防止 アプリケーションノート 英語 1MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 取付説明書 英語 342KB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB

製品の概要

  • 多様な操作ヘッド
  • 在庫削減を考慮した現場調整可能操作モード
  • 便利な現場調整インストラクション
  • 広範な回路と電気定格オプションの選択肢
  • 操作特性が同一で、寸法面でも交換可能なプラグインとノンプラグインバージョン
  • マニフォールド(リアーワイヤ)バージョン
  • 防爆バージョン
  • 最低-40°C(-40°F)の低温バージョン
  • キャプティブベッドおよび本体ネジ
  • 耐震動設計
  • ステンレススチール(NEMA 4X)バージョン
  • プリリードケーブルまたはプリワイヤコネクタタイプ
  • エポキシ樹脂充填ウォッシュダウン(NEMA 6P)タイプ
  • フルオロカーボン(FC)完全密閉バージョン

アプリケーション

  • 工作機械
  • マテリアルハンドリング
  • パッケージ
  • プレス
  • パルプ&紙
  • 溶接
  • PLCインターフェース

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink