何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ヘビーデューティーリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 17,79 N [4 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.78 mm [0.070 in]
オーバートラベル(OT) 0.190 in(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.51 mm [0.020 in]
製品タイプ MICRO SWITCHステンレススチール ヘビーデューティーリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
端子タイプ 0.75 in - 14NPT コンジット
回路 2NC 2NO DPDT スナップアクション、ダブルブレーク
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 ステンレススチール
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13
ハウジングタイプ SSノンプラグイン
レバータイプ
シリーズ名 HDLS - ステンレススチール
ULファイル# E37138
動作温度 -12°C〜121°C [10°F〜250°F]
付記 ヘッドは、カムまたはスライドアクチュエーション向けに、90度刻みでセット可能
認証規格 UL、CE、CSA、CCC。EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
動作位置(OP) 55.9 mm [2.20 in]

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 17,79 N [4 lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大1.78 mm [0.070 in]
オーバートラベル(OT) 0.190 in(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.51 mm [0.020 in]
製品タイプ MICRO SWITCHステンレススチール ヘビーデューティーリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
端子タイプ 0.75 in - 14NPT コンジット
回路 2NC 2NO DPDT スナップアクション、ダブルブレーク
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 ステンレススチール
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13
ハウジングタイプ SSノンプラグイン
レバータイプ なし
シリーズ名 HDLS - ステンレススチール
ULファイル# E37138
動作温度 -12°C〜121°C [10°F〜250°F]
付記 ヘッドは、カムまたはスライドアクチュエーション向けに、90度刻みでセット可能
認証規格 UL、CE、CSA、CCC。EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
動作位置(OP) 55.9 mm [2.20 in]

文書


製品の概要

  • 耐腐食性ステンレススチールのノンプラグインボディ、ヘッド、およびロータリーシャフト
  • ステンレススチールレバー
  • フルオロカーボンシール
  • -12°C〜121°C [10°F〜250°F]
  • UL リスト掲載、ファイル番号 E37138
  • CSA 認定、ファイル #LR57326
  • NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、および13

アプリケーション

  • 船のデッキおよびドックサイド
  • 発電所
  • 腐食性廃棄物の処理
  • 鉱業
  • 食品&飲料
  • 腐食性バルブの位置
  • 電子アセンブリ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink