/content/sps/jp/ja/search-results.html

ヘビーデューティーリミットスイッチ

HDLSステンレスシリーズ

ステンレススチールハウジング。ノンプラグイン NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13シーリング、30mmx 60mmの取付けセンター UL/CSA認証

製品概要

MICRO SWITCH HDLSスイッチは、すべてのステンレス製バージョンでも使用できます。石油化学プラント、食品加工工場、船上およびドックなど腐食性の高い環境での使用できるよう設計されています。タイプ316キャストステンレスボディは、食品粒子が水中でトラップされる裂け目を最小限に抑えるよう設計されています。アクチュエータ、動作ヘッド、ネジもステンレススチール製です。すべてのシールは、優れた耐薬品性を提供し、121°C [250°F]までの動作温度および加圧スチーム洗浄に耐えるフルオロカーボンです。事前配線およびエポキシ充填バージョンもご用意しています。

  • 耐腐食性ステンレススチールのノンプラグインボディ、ヘッド、およびロータリーシャフト
  • ステンレススチールレバー
  • フルオロカーボンシール(低温フルオロシリコンシールもあります)
  • NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、13
  • UL、CSA、CE、CCC
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
マイクロスイッチ HDLS ヘビーデューティステンレススチールリミットスイッチ( LS2 シリーズ)
application/pdf 2.4 MB
12/12/2022
2.4 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
application/pdf 61.38 KB
5/24/2021
61.38 KB
MICRO SWITCHヘビーデューティリミットスイッチは、複数の取り付けとアクチュエータオプションを備えた堅牢なダイカストボディを備えています。低温度および高温構造、工場密封、配線済みバージョンが利用可能です。潜在的な用途:食品および飲料、建設および農業機器、マテリアルハンドリング、レール、産業用バルブ、化学および食品加工、船上、苛性廃棄物処理、および発電。
application/pdf 7.98 MB
9/9/2022
7.98 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 81116: HDLS ヘビーデューティリミットスイッチ
application/pdf 2.24 MB
12/12/2022
2.24 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
application/pdf 347.13 KB
5/24/2021
347.13 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Limit Switch Heavy-Duty Comparison
application/pdf 767.47 KB
4/8/2024
767.47 KB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
application/pdf 556.08 KB
4/8/2024
556.08 KB
石油・ガスパンフレット -
application/pdf 3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
工業製品ラインカード --
application/pdf 2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
application/pdf 986.65 KB
5/24/2021
986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
application/pdf 3.27 MB
5/24/2021
3.27 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
建設車両 -
application/pdf 984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
石油掘削装置アプリケーションにおけるハネウェルのセンサおよびスイッチの分解図
application/pdf 6.35 MB
9/9/2022
6.35 MB
Solid Waste Management and Disposal
application/pdf 4.91 MB
10/31/2022
4.91 MB
移動式クレーンのセンサーとスイッチ
application/pdf 1.97 MB
12/20/2022
1.97 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
application/pdf 1.16 MB
5/24/2021
1.16 MB
eBook
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
道路鉄道と堅牢なアプリケーションの再定義
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
MICRO SWITCH Limit Switch Heavy-Duty Comparison
application/pdf 767.47 KB
4/8/2024
767.47 KB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
application/pdf 556.08 KB
4/8/2024
556.08 KB
道路鉄道と堅牢なアプリケーションの再定義
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
石油・ガスパンフレット -
application/pdf 3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
建設車両 -
application/pdf 984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
application/pdf 986.65 KB
5/24/2021
986.65 KB
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
application/pdf 61.38 KB
5/24/2021
61.38 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
application/pdf 3.27 MB
5/24/2021
3.27 MB
石油掘削装置アプリケーションにおけるハネウェルのセンサおよびスイッチの分解図
application/pdf 6.35 MB
9/9/2022
6.35 MB
工業製品ラインカード --
application/pdf 2.24 MB
10/25/2022
2.24 MB
Solid Waste Management and Disposal
application/pdf 4.91 MB
10/31/2022
4.91 MB
マイクロスイッチ HDLS ヘビーデューティステンレススチールリミットスイッチ( LS2 シリーズ)
application/pdf 2.4 MB
12/12/2022
2.4 MB
PK 81116: HDLS ヘビーデューティリミットスイッチ
application/pdf 2.24 MB
12/12/2022
2.24 MB
移動式クレーンのセンサーとスイッチ
application/pdf 1.97 MB
12/20/2022
1.97 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
application/pdf 1.16 MB
5/24/2021
1.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
application/pdf 347.13 KB
5/24/2021
347.13 KB
MICRO SWITCHヘビーデューティリミットスイッチは、複数の取り付けとアクチュエータオプションを備えた堅牢なダイカストボディを備えています。低温度および高温構造、工場密封、配線済みバージョンが利用可能です。潜在的な用途:食品および飲料、建設および農業機器、マテリアルハンドリング、レール、産業用バルブ、化学および食品加工、船上、苛性廃棄物処理、および発電。
application/pdf 7.98 MB
9/9/2022
7.98 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
マイクロスイッチ HDLS ヘビーデューティステンレススチールリミットスイッチ( LS2 シリーズ)
2.4 MB
12/12/2022
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
61.38 KB
5/24/2021
MICRO SWITCHヘビーデューティリミットスイッチは、複数の取り付けとアクチュエータオプションを備えた堅牢なダイカストボディを備えています。低温度および高温構造、工場密封、配線済みバージョンが利用可能です。潜在的な用途:食品および飲料、建設および農業機器、マテリアルハンドリング、レール、産業用バルブ、化学および食品加工、船上、苛性廃棄物処理、および発電。
7.98 MB
9/9/2022
PK 81116: HDLS ヘビーデューティリミットスイッチ
2.24 MB
12/12/2022
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
MICRO SWITCH Limit Switch Heavy-Duty Comparison
767.47 KB
4/8/2024
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
556.08 KB
4/8/2024
石油・ガスパンフレット -
3.4 MB
10/25/2022
工業製品ラインカード --
2.24 MB
10/25/2022
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
建設車両 -
984.29 KB
12/21/2022
石油掘削装置アプリケーションにおけるハネウェルのセンサおよびスイッチの分解図
6.35 MB
9/9/2022
Solid Waste Management and Disposal
4.91 MB
10/31/2022
移動式クレーンのセンサーとスイッチ
1.97 MB
12/20/2022
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
道路鉄道と堅牢なアプリケーションの再定義
28.35 MB
12/20/2022
Product Number
Image
SKU
Description
alt
LS2A4K
LIMIT SWITCH
alt
LS2A4KC
alt
LS2A4KPC
alt
LS2A4KY-FP
alt
LS2A4L
LIMIT SWITCH
alt
LS2C4L
alt
LS2D4K
alt
LS2D4L
LIMIT SWITCH
alt
LS2E4K
alt
LS2E4L
Image
SKU
Description
alt
LS2A4K
LIMIT SWITCH
alt
LS2A4KC
alt
LS2A4KPC
alt
LS2A4KY-FP
alt
LS2A4L
LIMIT SWITCH
alt
LS2C4L
alt
LS2D4K
alt
LS2D4L
LIMIT SWITCH
alt
LS2E4K
alt
LS2E4L