何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ヘビーデューティーリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大0,45 N m [4 in lb] 
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大15°
オーバートラベル(OT) 60°(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大5°
製品タイプ MICRO SWITCHステンレススチール ヘビーデューティーリミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
端子タイプ 6フィートケーブル
回路 1NC 1NO SPDT スナップアクション、ダブルブレーク
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 ステンレススチール
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 NEMA 1、6、6P、12
ハウジングタイプ SSノンプラグイン
レバータイプ
シリーズ名 HDLS - ステンレススチール
ULファイル# E37138
動作温度 -12°C〜60°C [10°F〜140°F]
付記 配線済み、6フィートのケーブル付き
認証規格 UL、CE、CSA、CCC。EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大0,45 N m [4 in lb] 
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大15°
オーバートラベル(OT) 60°(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大5°
製品タイプ MICRO SWITCHステンレススチール ヘビーデューティーリミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
端子タイプ 6フィートケーブル
回路 1NC 1NO SPDT スナップアクション、ダブルブレーク
供給電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 ステンレススチール
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 NEMA 1、6、6P、12
ハウジングタイプ SSノンプラグイン
レバータイプ レバーは含まれていません。「レバー - 必要なアクセサリ」をご参照ください。
シリーズ名 HDLS - ステンレススチール
ULファイル# E37138
動作温度 -12°C〜60°C [10°F〜140°F]
付記 配線済み、6フィートのケーブル付き
認証規格 UL、CE、CSA、CCC。EN60947-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

文書


製品の概要

  • 耐腐食性ステンレススチールのノンプラグインボディ、ヘッド、およびロータリーシャフト
  • ステンレススチールレバー
  • フルオロカーボンシール
  • -12°C〜121°C [10°F〜250°F]
  • UL リスト掲載、ファイル番号 E37138
  • CSA 認定、ファイル #LR57326
  • NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、および13

アプリケーション

  • 船のデッキおよびドックサイド
  • 発電所
  • 腐食性廃棄物の処理
  • 鉱業
  • 食品&飲料
  • 腐食性バルブの位置
  • 電子アセンブリ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink