何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

標準圧力スイッチ - ハネウェル


技術仕様

動作圧力 7psig
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 1/8~27 NPT
接点セットポイント 3.5 psi~150 psi
工場出荷時標準セットポイント 3.5 psi~150 psi
電気的端子 Deutsch DT04-3P-E005(3ピンコネクタ)
回路 SPDT-NO/NC
接点 金メッキ
過負荷耐圧 500 psi
破壊耐圧 1250 psi
抵抗定格 7.5mA~5A、24V DCおよび250V AC
誘導定格 1A(28Vdc)
標準のシール材 IP67(コネクタ); IP00(ブレード/ねじ)
受圧面 Kapton® (Teflon®コート); ニトリル O リング
温度 -40°C~120°C [-40°F~248°F]
ベース 冷間圧延鋼
ヒステリシス 5%~55%(セットポイント範囲に基く)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 LP

技術仕様

動作圧力 7psig
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 1/8~27 NPT
接点セットポイント 3.5 psi~150 psi
工場出荷時標準セットポイント 3.5 psi~150 psi
電気的端子 Deutsch DT04-3P-E005(3ピンコネクタ)
回路 SPDT-NO/NC
接点 金メッキ
過負荷耐圧 500 psi
破壊耐圧 1250 psi
抵抗定格 7.5mA~5A、24V DCおよび250V AC
誘導定格 1A(28Vdc)
標準のシール材 IP67(コネクタ); IP00(ブレード/ねじ)
受圧面 Kapton® (Teflon®コート); ニトリル O リング
温度 -40°C~120°C [-40°F~248°F]
ベース 冷間圧延鋼
ヒステリシス 5%~55%(セットポイント範囲に基く)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 LP