製品タイプ | MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ |
機能 | アワーメータ |
外観 | デラックス |
取付け | 2 ねじ |
電圧 | 9 V~64 V |
ボルトAC | 9 V~64 V |
ベゼル | ブラック |
時間数 | 0~99,999.9時間 |
走行インジケータ | あり |
ロゴ上部 | ハネウェル |
ロゴ底部 | 時間数 |
端子 | 4 |
端子 | 1/4インチ、オスブレード |
レンズ | Lexan |
消費電力 | 0.8 mA(12 Vdc) |
過渡電圧保護 | 負荷ダンプ、誘導、EMI、逆極性 |
温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
クォーツ精度 | ±200 ppm/時 |
耐振動性 | SAE J1378あたり20 g; 10 g、MIL-M-3917D |
耐衝撃性 | SAE J1378あたり55 g; 75 g、MIL-M-3917D |
保護等級 | IP67 |
誘導スイッチング | あり |
反転極性 | あり |
番号サイズ | 7 mm [0.28 in] |
表示 | 0~99,999.9時間、バックライト付き |
認証規格 | UL、CE |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | アワーメータ |
シリーズ名 | LM |
技術仕様
製品タイプ | MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ |
機能 | アワーメータ |
外観 | デラックス |
取付け | 2 ねじ |
電圧 | 9 V~64 V |
ボルトAC | 9 V~64 V |
ベゼル | ブラック |
時間数 | 0~99,999.9時間 |
走行インジケータ | あり |
ロゴ上部 | ハネウェル |
ロゴ底部 | 時間数 |
端子 | 4 |
端子 | 1/4インチ、オスブレード |
レンズ | Lexan |
消費電力 | 0.8 mA(12 Vdc) |
過渡電圧保護 | 負荷ダンプ、誘導、EMI、逆極性 |
温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
クォーツ精度 | ±200 ppm/時 |
耐振動性 | SAE J1378あたり20 g; 10 g、MIL-M-3917D |
耐衝撃性 | SAE J1378あたり55 g; 75 g、MIL-M-3917D |
保護等級 | IP67 |
誘導スイッチング | あり |
反転極性 | あり |
番号サイズ | 7 mm [0.28 in] |
表示 | 0~99,999.9時間、バックライト付き |
認証規格 | UL、CE |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | アワーメータ |
シリーズ名 | LM |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
LMシリーズMCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ製品シート | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
LM-HHFAS-H11_highres_photo | 写真 | 英語 | 2MB |
LM-HHFAS-H11_lowres_photo | 写真 | 英語 | 488KB |
50082092:LMシリーズMCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 593KB |
正確なタイムスタンプ - アワーメータ | ケーススタディ | 英語 | 345KB |
LMシリーズMCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ型番体系図 | 製品型番体系図 | 英語 | 876KB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
アワーメータラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 571KB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |