何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

アワーメータ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ
機能 アワーメータ
外観 デラックス
取付け 2 ねじ
電圧 9 V~64 V
ボルトAC 9 V~64 V
ベゼル ブラック
時間数 0~99,999.9時間
走行インジケータ あり
ロゴ上部 ハネウェル
ロゴ底部 時間数
端子 3
端子 1/4インチ、オスブレード
レンズ Lexan
消費電力 0.8 mA(12 Vdc)
過渡電圧保護 負荷ダンプ、誘導、EMI、逆極性
温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
クォーツ精度 ±200 ppm/時
耐振動性 SAE J1378あたり20 g; 10 g、MIL-M-3917D
耐衝撃性 SAE J1378あたり55 g; 75 g、MIL-M-3917D
保護等級 IP67
誘導スイッチング あり
反転極性 あり
番号サイズ 7 mm [0.28 in]
表示 0~99,999.9時間、バックライト付き
認証規格 UL、CE
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 LM

技術仕様

製品タイプ MCU(マイクロコントローラユニット)LCDアワーメータ
機能 アワーメータ
外観 デラックス
取付け 2 ねじ
電圧 9 V~64 V
ボルトAC 9 V~64 V
ベゼル ブラック
時間数 0~99,999.9時間
走行インジケータ あり
ロゴ上部 ハネウェル
ロゴ底部 時間数
端子 3
端子 1/4インチ、オスブレード
レンズ Lexan
消費電力 0.8 mA(12 Vdc)
過渡電圧保護 負荷ダンプ、誘導、EMI、逆極性
温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
クォーツ精度 ±200 ppm/時
耐振動性 SAE J1378あたり20 g; 10 g、MIL-M-3917D
耐衝撃性 SAE J1378あたり55 g; 75 g、MIL-M-3917D
保護等級 IP67
誘導スイッチング あり
反転極性 あり
番号サイズ 7 mm [0.28 in]
表示 0~99,999.9時間、バックライト付き
認証規格 UL、CE
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 LM

文書


製品の概要

  • バックライトと大型の 7 mm のディスプレイで読みやすさを実現
  • デジタル、マイクロコントロールユニット液晶
  • 耐久性に優れたデザインを誇る取付けアセンブリ
  • IP67 の耐環境シールが、高い耐久性を実現
  • お客様のロゴによるカスタマイズに加え、数多くのカスタマイズ可能なポートオプション
  • アワーメータ(計測時間)やカウンタ(インスタンスの数、開始などの計測など)などの機能タイプ
  • ハネウェルの統合されたサプライチェーンやグローバルデザインセンターにより、サンプルおよび製品納入の迅速化
  • 衝撃と振動耐性が厳しいさまざまなアプリケーションでの使用が可能
  • UL/CE 認証

アプリケーション

  • 農業用車両
  • 送風機
  • エンジン
  • 大型建設車両
  • 大型トラック
  • マテリアルハンドリング機器
  • 芝刈り機

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink