何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ホール効果デジタルスピードセンサ - ハネウェル


技術仕様

センシングタイプ シングルハーフ効果ゼロスピード
ハウジング径 9.5 mm
ハウジング長 50.8 mm
供給電圧 4.5 Vdc〜26 Vdc
動作周波数 0Hz~15kHz
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
接続 1750mmケーブル、ストレート出口
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 LCZ

技術仕様

センシングタイプ シングルハーフ効果ゼロスピード
ハウジング径 9.5 mm
ハウジング長 50.8 mm
供給電圧 4.5 Vdc〜26 Vdc
動作周波数 0Hz~15kHz
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
接続 1750mmケーブル、ストレート出口
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 LCZ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
LCZシリーズ ホール効果ゼロスピードセンサ データシート 英語 177KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
産業用エアコンプレッサの電子センサおよびMICRO SWITCHスイッチ アプリケーションノート 英語 496KB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 低コスト
  • オムニ方向式センサでターゲットを確実に
  • デジタル出力
  • 小型サイズ
  • 低消費電力

アプリケーション

  • 産業プロセスコントロール
  • 工場の自動化
  • ポンプ、ローラー、ミキサー、ファン速度測定、伝送、スピンドル、歯車減速機RPMおよび処理速度など、回転アプリケーション向け