何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 TruStability™ HSC
測定タイプ 絶対圧
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
圧力範囲 0bar~1bar
供給電圧 3.3 Vdc
供給電流 標準1.6 mA
伝達関数 10%~90% Vsupply
出力 デジタルI2Cアドレス: 0x28
出力キャリブレーション あり
応答時間 1 ms(最大)
ポートスタイル AN:シングルアキシャル バーベッドポート
パッケージタイプ DIP
トータルエラーバンド(総合精度) ±1 %FSS
精度(最良適合直線) ±0.25%
耐衝撃性 MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F
耐振動性 MIL-STD-202F、Curve AK (20.7 gランダム)
動作温度 -20°C〜85°C [-4°F〜185°F]
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
媒体適合性 ドライガスのみ
付記 スペシャルオプションなし
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 TruStability™ HSC
測定タイプ 絶対圧
信号処理 増幅あり
温度補正 あり
圧力範囲 0bar~1bar
供給電圧 3.3 Vdc
供給電流 標準1.6 mA
伝達関数 10%~90% Vsupply
出力 デジタルI2Cアドレス: 0x28
出力キャリブレーション あり
応答時間 1 ms(最大)
ポートスタイル AN:シングルアキシャル バーベッドポート
パッケージタイプ DIP
トータルエラーバンド(総合精度) ±1 %FSS
精度(最良適合直線) ±0.25%
耐衝撃性 MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F
耐振動性 MIL-STD-202F、Curve AK (20.7 gランダム)
動作温度 -20°C〜85°C [-4°F〜185°F]
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
媒体適合性 ドライガスのみ
付記 スペシャルオプションなし
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
TruStability®基板実装型圧力センサ: HSCシリーズ データシート 英語 5MB
TruStability®基板実装型圧力センサ: HSCシリーズおよびSSCシリーズ 取付説明書 英語 4MB
TruStability™ DIP AN 高解像度写真.jpg 写真 -- 556KB
TruStability™ DIP AN 低解像度写真.jpg 写真 -- 60KB
TruStability™ DIP AN CAD モデル.stp CADモデル -- 1MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
TruStability™ HSC&SSCシリーズ、ベーシックABPシリーズ基板実装型圧力センサ用診断、FSAシリーズフォースセンサ 技術情報 英語 184KB
TruStability®ボードマウンド圧力センサ用空圧式インタフェース(推奨)、HSC、SSC、TSC、NSCシリーズの技術ノート 技術情報 英語 58KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
ハネウェル社デジタル出力圧力センサとのSPI通信 技術情報 英語 208KB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
化学分析器の圧力測定 ホワイトペーパー 英語 3MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 技術情報 英語 2MB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
低コスト圧力センサの高いコスト ホワイトペーパー 英語 725KB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサ向けの自動ゼロ較正技術 技術情報 英語 712KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • ハネウェルの独自テクノロジー
  • 複数のグローバル特許による保護
  • 業界最高レベルの長期安定性
  • トータルエラーバンド(総合精度)
  • 業界トップの精度
  • 高い破壊耐圧
  • 高い動作圧力範囲
  • 業界トップの柔軟性
  • 幅広い圧力範囲
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1 耐湿性レベル1要件に準拠
  • 内部診断機能(オプション)
  • エネルギー効率:
  • 出力:レシオメトリックアナログ、I2CまたはSPI互換、14ビットデジタル出力(最小12 ビットのセンサ分解能)
  • 小型サイズ
  • REACH および RoHS 準拠
  • 液体メディアオプション

アプリケーション

医療:

  • エアフローモニター
  • 麻酔器
  • 血液分析器
  • ガスクロマトグラフィー
  • ガス流量計
  • 腎臓透析機
  • 酸素濃縮器
  • 空気圧制御装置
  • 呼吸装置
  • 睡眠時無呼吸装置
  • 人工呼吸器
  • 肺活量計
  • ネブライザー
  • 病室の空気圧

産業:

  • 気圧測定
  • 流量キャリブレータ
  • ガスクロマトグラフィー
  • ガス流量計
  • HVAC(冷暖房空調設備)
  • 生命科学
  • 空気圧制御装置
  • VAV(可変風量)コントロール
  • HVACのフィルタ詰まり検出
  • HVACトランスミッタ
  • 室内空気環境

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink