TruStability™ High Accuracy Silicon Ceramic(HSC:高精度シリコン セラミック)シリーズは、規定のフルスケール圧力範囲および温度範囲全体にわたって圧力を読み取るためのレシオメトリックアナログあるいはデジタル出力を備えた、シリコンピエゾ抵抗型圧力センサです。
HSCシリーズでは、オンボードのApplication Specific Integrated Circuit(ASIC:特定用途向け集積回路)により、センサオフセット、感度、温度の影響、非直線性についてキャリブレーションおよび温度補正済みです。圧力のキャリブレーション済み出力値はアナログで約1kHz毎に、デジタルで2kHz毎に更新されます。
HSC シリーズは、0°C~50°C [32°F~122°F] の温度範囲全体にわたって較正されています。本センサには、単一電源 (3.3Vdc または5.0Vdc) で動作するという特徴があります。これらセンサは絶対圧、ゲージ圧、差圧を測定できます。絶対圧用は真空を基準とし、絶対圧に比例する出力値が設定されています。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。差圧製品は、2つの圧力ポート間の圧力差を測定します。
TruStability™ 圧力センサは、空気やその他の乾性ガスなどの、非腐食性・非イオン性ガスと併用して使用します。利用可能なオプションによって、センサの性能は圧力範囲が40 mbar | 6 kPa | 20inH2O.
すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。
シリーズ名 | TruStability™ HSC |
測定タイプ | ゲージ圧 |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
圧力範囲 | 0mbar~400mbar |
供給電圧 | 3.3 Vdc |
供給電流 | 標準1.6 mA |
伝達関数 | 10%~90% Vsupply |
出力 | アナログ |
出力キャリブレーション | あり |
応答時間 | 1 ms(最大) |
ポートスタイル | AN:シングルアキシャル バーベッドポート |
パッケージタイプ | DIP |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±1 %FSS |
精度(最良適合直線) | ±0.25% |
耐衝撃性 | MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F |
耐振動性 | MIL-STD-202F、Curve AK (20.7 gランダム) |
動作温度 | -20°C〜85°C [-4°F〜185°F] |
補正温度範囲 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
媒体適合性 | ドライガスのみ |
付記 | 自己診断機能 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | TruStability™ HSC |
測定タイプ | ゲージ圧 |
信号処理 | 増幅あり |
温度補正 | あり |
圧力範囲 | 0mbar~400mbar |
供給電圧 | 3.3 Vdc |
供給電流 | 標準1.6 mA |
伝達関数 | 10%~90% Vsupply |
出力 | アナログ |
出力キャリブレーション | あり |
応答時間 | 1 ms(最大) |
ポートスタイル | AN:シングルアキシャル バーベッドポート |
パッケージタイプ | DIP |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±1 %FSS |
精度(最良適合直線) | ±0.25% |
耐衝撃性 | MIL-STD-202F、Method 213B、Condition F |
耐振動性 | MIL-STD-202F、Curve AK (20.7 gランダム) |
動作温度 | -20°C〜85°C [-4°F〜185°F] |
補正温度範囲 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
媒体適合性 | ドライガスのみ |
付記 | 自己診断機能 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
医療:
産業: