何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

- RTD センサ - ハネウェル


技術仕様

製品 HRTS-5760-B-U-0-12
端子 リード線
端子材料 28ゲージ、ニッケル被覆銅より線、テフロン絶縁
製品取り扱い地域 全地域
センサタイプ 1000 Ωプラチナ RTD
温度係数 0.00375 Ω/Ω/℃
パッケージタイプ セラミックケース
温度センシング範囲 -70°C~260°C [-94°F~500°F]
ベース抵抗および互換性 なし
直線性(フルスケールに対する%) なし
金属表面における時定数 標準20s
安定性 なし
供給電圧 該当なし
供給電流 標準 1 mA、最大 2 mA
自己発熱 <0,3 mW/標準 ℃
絶縁抵抗 なし
シリーズ名 HRTS
構造 アルミナケース:エポキシポッティング(テフロンリード); セラミックポッティング(グラスファイバリード)
UNSPSCコード 41112225
UNSPSC 商品 41112225 抵抗温度検出器 RTD

技術仕様

製品 HRTS-5760-B-U-0-12
端子 リード線
端子材料 28ゲージ、ニッケル被覆銅より線、テフロン絶縁
製品取り扱い地域 全地域
センサタイプ 1000 Ωプラチナ RTD
温度係数 0.00375 Ω/Ω/℃
パッケージタイプ セラミックケース
温度センシング範囲 -70°C~260°C [-94°F~500°F]
ベース抵抗および互換性 なし
直線性(フルスケールに対する%) なし
金属表面における時定数 標準20s
安定性 なし
供給電圧 該当なし
供給電流 標準 1 mA、最大 2 mA
自己発熱 <0,3 mW/標準 ℃
絶縁抵抗 なし
シリーズ名 HRTS
構造 アルミナケース:エポキシポッティング(テフロンリード); セラミックポッティング(グラスファイバリード)
UNSPSCコード 41112225
UNSPSC 商品 41112225 抵抗温度検出器 RTD

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
プラチナRTD温度センサ回路&スイッチ 技術情報 英語 125KB
HRTSシリーズ 薄膜プラチナRTD データシート データシート 英語 470KB
プラチナRTD温度センサ熱伝導方程式&RTD自己発熱 技術情報 英語 126KB
プラチナRTD温度センサ熱膜流速計 技術情報 英語 127KB
プラチナRTD温度センサ抵坑&精度表 技術情報 英語 93KB

製品の概要

  • 抵抗交換可能
  • 正確性
  • 線形
  • 高速
  • レーザートリム済み

アプリケーション

  • HVAC(冷暖房空調設備):部屋、ダクト、冷蔵機器
  • OEMアセンブリ
  • 電子アセンブリ:半導体保護、温度補正
  • プロセスコントロール:温度調整

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink