何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非接触ホール効果ロータリーポジションセンサ - ハネウェル


技術仕様

製品 HRS100SSAB180
パッケージタイプ ステンレススチールシャフトおよび真鍮製ブッシュ
供給電圧 5VDC±10%
出力タイプ シンク/ソース 2 mA
端子タイプ ストレートソルダラグ
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
保管温度 105℃ [221℉](最大)
出力電圧 Vddの5%~95%、概算値(プログラム可能)
直線性(スパンに対する%) ±2 %
機械的回転角度 180 ° ±2°
出力電流(最大) 最大 2 mA
ブッシュタイプ FMS9.52mm [0.375 in] 、Cリングを除く
回転サイクル 1000万回
回転トルク 0.014Nm [2.0 in oz](最大、25℃時)
停止トルク 0.56 N m [5in lb]
プッシュアウト 9.1kg [ 20 lb](最小)
プルアウト 4.5kg [ 10 lb](最小)
過電圧保護 18Vdc(最大)
EMI 30 V/m,10 kHzから1000MHzまで、3mにて
シリーズ名 HRS100
[*Product_Applications*]

輸送機器:

  • ペダル、スロットル、ギアシフト、レバー、ステアリング、リンク装置、連結装置(オフロード車や産業/建設/農業車両および機器)の位置や動きの検知
  • チルト/トリム位置(ボート用エンジン)

産業:

  • マテリアルハンドリング機器(フォークリフト、ロボット)
[*Product_Features*]
  • ソリッドステートホール効果テクノロジー:非接触動作、長寿命、低トルク駆動により、メカニズムの摩耗を低減
  • 選択可能な端子 :各種用途に柔軟に対応
  • 10Mサイクルの製品寿命(標準):アプリケーション内での長寿命を実現

技術仕様

製品 HRS100SSAB180
パッケージタイプ ステンレススチールシャフトおよび真鍮製ブッシュ
供給電圧 5VDC±10%
出力タイプ シンク/ソース 2 mA
端子タイプ ストレートソルダラグ
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
保管温度 105℃ [221℉](最大)
出力電圧 Vddの5%~95%、概算値(プログラム可能)
直線性(スパンに対する%) ±2 %
機械的回転角度 180 ° ±2°
出力電流(最大) 最大 2 mA
ブッシュタイプ FMS9.52mm [0.375 in] 、Cリングを除く
回転サイクル 1000万回
回転トルク 0.014Nm [2.0 in oz](最大、25℃時)
停止トルク 0.56 N m [5in lb]
プッシュアウト 9.1kg [ 20 lb](最小)
プルアウト 4.5kg [ 10 lb](最小)
過電圧保護 18Vdc(最大)
EMI 30 V/m,10 kHzから1000MHzまで、3mにて
シリーズ名 HRS100
[*Product_Applications*]

輸送機器:

  • ペダル、スロットル、ギアシフト、レバー、ステアリング、リンク装置、連結装置(オフロード車や産業/建設/農業車両および機器)の位置や動きの検知
  • チルト/トリム位置(ボート用エンジン)

産業:

  • マテリアルハンドリング機器(フォークリフト、ロボット)
[*Product_Features*]
  • ソリッドステートホール効果テクノロジー:非接触動作、長寿命、低トルク駆動により、メカニズムの摩耗を低減
  • 選択可能な端子 :各種用途に柔軟に対応
  • 10Mサイクルの製品寿命(標準):アプリケーション内での長寿命を実現

文書


製品の概要

  • ソリッドステートホール効果テクノロジー:非接触動作、長寿命、低トルク駆動により、メカニズムの摩耗を低減
  • 選択可能な端子 :各種用途に柔軟に対応
  • 10Mサイクルの製品寿命(標準):アプリケーション内での長寿命を実現

アプリケーション

輸送機器:

  • ペダル、スロットル、ギアシフト、レバー、ステアリング、リンク装置、連結装置(オフロード車や産業/建設/農業車両および機器)の位置や動きの検知
  • チルト/トリム位置(ボート用エンジン)

産業:

  • マテリアルハンドリング機器(フォークリフト、ロボット)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink